WEG
  • Produits
    • PRODUITS ET SOLUTIONS DURABLES
    • Technologies et innovation pour la transition énergétique et la décarbonation
    • Chaîne d'approvisionnement responsable
  • Opérations
    • OPÉRATIONS CIRCULAIRES ET EFFICACES
    • Eco-efficacité et gestion des déchets et émissions
    • Carbone neutre dans les opérations
  • Personnes
    • COLLABORATEURS ET COMMUNAUTÉS ENGAGÉS
    • Croissance durable des communautés
    • Bien-être intégral, diversité et inclusion
  • Gouvernance
    • GOUVERNANCE ET CONDUITE ÉTHIQUE
    • Engagement et communication transparente
    • Conformité et intégrité
  • Indice
WEG - Driving efficiency and sustainability

Croissance Durable des Communautés - Projets sociaux

Nutri Vida Édition 1

  • Entité sociale impliquée : ADORJS - Association des Malades Rénaux de Jaraguá do Sul et Région
  • Année du projet : 2024
  • Ville d'exécution : Jaraguá do Sul/SC
  • Source de financement : Ressources propres
  • Nombre de personnes impactées : 85

Résumé du projet : Le traitement par hémodialyse est essentiel pour les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, mais il entraîne une série de défis, notamment la malnutrition et la détérioration de la qualité de vie. La malnutrition chez les patients rénaux est une condition courante et souvent sous-diagnostiquée, qui peut aggraver les symptômes de la maladie, nuire à la réponse au traitement et augmenter la mortalité. Pendant les séances d'hémodialyse, les patients perdent des nutriments essentiels difficiles à reconstituer uniquement par une alimentation régulière. De plus, l'anorexie, une condition fréquente chez ces patients, aggrave encore la situation nutritionnelle, compromettant l'état de santé général et rendant l'adhésion au traitement dialytique plus difficile.

Beaucoup plus de soins

  • Entité sociale impliquée : ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAO JOSE DE JARAGUÁ DO SUL
  • Année du projet : 2024
  • Ville d'exécution : Jaraguá do Sul/SC
  • Source de financement : Fonds pour les personnes âgées
  • Nombre de personnes impactées : 196

Résumé du projet : Le projet vise à élargir et qualifier le traitement semi-intensif pour les patients âgés atteints de maladies respiratoires et d'autres complications cliniques et/ou chirurgicales, notamment ceux sortis de l'unité de soins intensifs, en mettant l'accent sur les soins intensifs et multidisciplinaires pour les personnes âgées, ainsi que sur la formation du personnel hospitalier en charge des lits de soins semi-intensifs. En outre, il vise à offrir un traitement semi-intensif aux patients âgés atteints de maladies liées aux pathologies cardiovasculaires, en se concentrant sur la rééducation précoce du patient, à travers des soins spécialisés et des campagnes de prévention de la santé cardiovasculaire.

 Don de Sang

  • Organisation sociale impliquée : Centres de Sang - HEMOCS, HEMOAM, HEMOES, HEMOSC.
  • Année du projet : 2024
  • Nombre de bénévoles WEG : 310
  • Nombre de personnes impactées : 1 240

Résumé du projet : Présente comme l’une des épreuves du rallye social, chaque don de sang permet à l’employé de sauver quatre vies en plus de la sienne, car avant de donner, il passe par des examens visant à prévenir la transmission de maladies par le sang, avec des procédures rigoureuses allant du tri du donneur à l’analyse du sang donné. Le donneur répond à un questionnaire sur son état de santé et ses antécédents, et les techniciens de l’unité de don évaluent s’il est apte ou non à donner. Le sang donné est également soumis à des tests pour détecter les maladies transmissibles telles que le VIH, les hépatites, la syphilis, et d'autres.

  Jeux de gincana pour les personnes âgées

  • Organisation sociale impliquée : Association d’Assistance aux Personnes Âgées Lar das Flores
  • Nombre de bénévoles WEG : 30
  • Nombre de personnes impactées : 61

Résumé du projet : Grâce à des activités ludiques, puzzles, musique, jeux, théâtre, artisanat, bingo et cercles de discussion sous forme de conférences, nos bénévoles se rendent dans l’institution de soins de longue durée pour personnes âgées chaque dernier jeudi du mois afin d’interagir avec les résidents et promouvoir la prévention des maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence.

 

 Examens Haute Résolution Visant à Améliorer l'Accès, le Diagnostic Précoce et le Traitement des Patients Atteints de Cancer Pris en Charge par le Système Unique de Santé (SUS)

  • Entité sociale impliquée : Fondation d'Études des Maladies du Foie - Koutoulas - Ribeiro
  • Année du projet : 2024
  • Ville d'exécution : Curitiba/PR
  • Source de financement : PRONON
  • Nombre de personnes impactées : 2 805

Résumé du projet : Ce projet vise à augmenter le nombre d'examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM) pour les patients pris en charge par le Système Unique de Santé (SUS), en améliorant l'efficacité du traitement grâce à l'acquisition d'équipements de diagnostic par imagerie avancés. Le nouvel équipement offre des techniques modernes permettant de diagnostiquer avec précision des affections qui ne sont pas clairement visibles avec d'autres dispositifs, telles que les néoplasies du cerveau, de la moelle épinière, des poumons, du foie, des os, de la prostate, du sein et de l'utérus ; la différenciation entre les nodules mammaires cancéreux et fibro-kystiques non malins ; le cancer du sein chez les patientes avec des implants ou un tissu mammaire très dense ; et les problèmes liés au cerveau et à la moelle épinière, entre autres. Avec le nouvel équipement, les services seront fournis plus rapidement et avec plus de précision, améliorant la qualité technique des examens.

Santé et prévention

  • Entité sociale impliquée : RÉSEAU DE FEMMES POUR LUTTER CONTRE LE CANCER À GUARAMIRIM – SC
  • Ville d'exécution : Guaramirim/SC
  • Source de financement : Ressources propres
  • Nombre de personnes touchées : 35

Résumé du projet : Le projet vise à rechercher des partenariats pour réaliser des tests BRCA 1 et 2, qui sont extrêmement importants pour les patients suivant un traitement contre le cancer enregistrés auprès de l'entité et à offrir des mammographies gratuites aux femmes de Guaramirim, Massaranduba et Schroeder. Le projet vise à renforcer les actions de prévention, de diagnostic précoce et de promotion de la santé, contribuant ainsi à la lutte contre les maladies mondiales.

 Tomographie Humanisée - Tomodensitométrie pour le Diagnostic, le Stadification et la Planification de la Radiothérapie

  • Entité sociale impliquée : ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAO JOSE DE JARAGUÁ DO SUL
  • Année du projet : 2024
  • Ville d'exécution : Jaraguá do Sul/SC
  • Source de financement : PRONON
  • Nombre de personnes impactées : 1 000

Résumé du projet : Ce projet vise à améliorer le diagnostic des patients du SUS (Système Unique de Santé – Brésil) par la planification de la radiothérapie via la tomodensitométrie. L'objectif est d'augmenter le nombre de tomodensitométries pour le diagnostic, le stadification et la planification de la radiothérapie à l'Hôpital São José de Jaraguá do Sul, d'élargir l'offre d'examens et d'éliminer la liste d'attente.

 Suppléments, Examens et Médicaments

  • Entité sociale impliquée : LIGUE DE LUTTE CONTRE LE CANCER DE BENTO GONÇALVES
  • Année du projet : 2024
  • Ville d'exécution : Bento Gonçalves/RS
  • Source de financement : Ressources Propres
  • Nombre de personnes impactées : 200

Résumé du projet : La Ligue de Lutte contre le Cancer est une organisation à but non lucratif, existant depuis 47 ans, composée de bénévoles, qui vient en aide aux personnes atteintes du cancer. La Ligue offre des médicaments, des examens, des suppléments, un soutien psychologique et physiothérapeutique, entre autres. En plus de soutenir les personnes déjà atteintes, l'organisation œuvre pour l'éducation à la Prévention, aux Modes de Vie Sains et au Diagnostic Précoce.

Ce projet vise l’achat de compléments alimentaires prescrits par des médecins et des nutritionnistes, qui aident au traitement et renforcent le système immunitaire. Il comprend également l’achat d’examens d’imagerie, pathologiques, PET scan, IRM, tomographies, entre autres, demandés par les médecins pour poser un diagnostic et orienter le traitement, car un diagnostic rapide et une supplémentation adaptée, associés aux médicaments, sauvent des vies. Enfin, l’achat de médicaments destinés à atténuer les effets secondaires causés par la maladie et les traitements est également prévu.

 
Groupe WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Téléphone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability