A WEG foi uma das vencedoras do Prêmio Inovativos 2025, conquistando o segundo lugar (categoria Inteligência Industrial) com a solução WEGscan + WEG Sense + Lubrificador Digital Automático. O reconhecimento foi anunciado em São Paulo, durante o evento promovido pela Plataforma Inovativos, em parceria com a Accenture e a Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), que celebra a inovação digital aplicada ao desenvolvimento sustentável dos negócios no Brasil.

A solução premiada surgiu a partir de um desafio recorrente na indústria: falhas em mancais de motores elétricos, responsáveis por mais de 15% das paradas não programadas. Destas, mais da metade estão relacionadas à lubrificação inadequada, seja por excesso, falta ou contaminação do lubrificante, o que impacta diretamente de 10% a 20% dos custos de manutenção das plantas industriais.

Para mitigar esse problema, a WEG desenvolveu uma solução de lubrificação digital automática baseada em IoT e Inteligência Artificial, que aplica graxa apenas quando necessário, sem intervenção humana. Integrado aos sistemas WEGscan e WEGSense, o equipamento realiza o monitoramento contínuo da condição do motor e executa a lubrificação por condição, garantindo maior precisão, eficiência e segurança operacional.

Os resultados obtidos demonstram o impacto positivo da inovação: redução de 27% no consumo de graxa, aumento de 400% no tempo entre falhas (de 3 para 15 meses) e menor impacto ambiental, ao reduzir o uso de recursos e resíduos industriais. Além disso, a solução proporciona rastreamento e controle remoto via dashboard, ampliando a visibilidade e o desempenho das operações.

Com essa conquista, a WEG reforça seu papel como referência em inteligência industrial e sustentabilidade aplicada, demonstrando como a digitalização e a automação podem transformar os processos produtivos e contribuir para um futuro mais eficiente, tecnológico e responsável.