La gestión de la energía y la eficiencia energética hacen parte de la industria 4.0. Para implantación de estas actividades se torna necesario la adquisición de datos y la posibilidad de maniobra de cargas. Los multimedidores y analizadores MMW, bien como los Controladores Automáticos del Factor de Potencia PFW hacen la medición de magnitudes eléctricas y la energía reactiva consumida en procesos industriales, comerciales y residenciales, así como control de cargas viables. Con conectividad, integración de las mediciones y control de las magnitudes eléctricas se obtiene optimización de procesos, rapidez en la identificación de problemas y la consecuente reducción de costos de los sistemas supervisados. Pensando en eso, WEG acaba de lanzar la nueva generación de Multimedidores MMW03 y Controladores Automáticos del Factor de Potencia PFW03, además de sus respectivos accesorios.
Para interconexión con sistemas de gestión y control de energía, ambos disponen de una puerta RS485 con protocolo de comunicación Modbus-RTU y entradas y salidas digitales configurables. Una ventaja en el MMW03 es la disponibilidad para análisis de la energía eléctrica. Este análisis puede ser hecho por los registros o por la visualización rápida de tensión, corriente, potencia, demanda de energía eléctrica y armónicos hasta el 51o orden, además de pantallas con diagrama fasorial, forma de onda y gráfico de barras de los armónicos.
El PFW03 es un equipo de automatización destinado al monitoreo permanente de la potencia reactiva de la instalación y al control del factor de potencia. Este control en el PFW03 es hecho a través de la conexión y desconexión de los pasos de los condensadores. De esta forma, el Controlador Automático del Factor de Potencia capacita el sistema de distribución de potencia para operar con la máxima eficiencia, a través de la reducción de la potencia reactiva.
Las principales características de estos productos incluyen:
Multimedidores MMW03
Medición y registros en memoria de las magnitudes eléctricas;
Entradas y salidas digitales que proporcionan mayor integración de las señales de campo con las mediciones realizadas;
Medición de armónicos de tensión y corriente hasta el 51o orden, con visualización de la forma de onda y gráfico de barras de cada armónico;
Puerta RS485 aislada con protocolo Modbus RTU;
Certificación CE.
Controladores Automáticos del Factor de Potencia PFW03
8 a 24 pasos, monofásicos y trifásicos;
Lectura y grabación automática por paso de la potencia y del tipo de potencia reactiva (capacitiva o inductiva);
Sistema de monitoreo inteligente (DCM), que identifica la disponibilidad de potencia del condensador, permitiendo una identificación rápida de mantenimiento, además de corregir el factor de potencia con precisión;
Medición de armónicos de tensión y corriente hasta el 51o orden, con visualización por medio de gráfico de barras el valor de cada armónico;
Puerta RS485 aislada con protocolo Modbus RTU;
Certificación CE.