Em Dezembro de 2009, uma equipe da ZEST, controlada da WEG na África do Sul, colocou em funcionamento, na mina de carvão Zibulo, da Anglo Thermal, a mais longa correia transportadora acionada por conversores de frequência do continente. Com um comprimento de aproximadamente 16 km e a capacidade de transportar 1750 toneladas por hora, a correia é responsável por levar o carvão até a fábrica de processamento.

Para facilitar o processo a WEG instalou polias de acionamento tanto na parte superior quanto na inferior da mina. As polias superiores são acionadas por quatro conjuntos de motor e conversores de frequência de 500 kW, enquanto que as inferiores funcionam com apenas dois conjuntos. O gerenciamento dos dados de torque das polias é feito através de comunicação em rede fieldbus, que utiliza cabos de fibra ótica, integrados no sistema de automação e adaptados à estrutura do cliente.

Equalizar o controle de partida e o acionamento das polias foi um dos desafios do fornecimento, uma vez que, para garantir a eficiência do processo, todos os seis motores precisam ter o torque e a corrente exatamente iguais. Em conseqüência disso, durante a fase de arranque a parte traseira da correia permanece estacionária por algum tempo após a parte superior ter sido iniciada, fazendo com que os motores operem com uma velocidade de 70 rpm durante o arranque para permitir que as tensões na correia se equalizem antes de atingir a velocidade total de 4,7 metros por segundo.

A aplicação dos controles de inversor de frequência resulta em um melhor desempenho diminuindo desgastes mecânicos e economizando energia ao mesmo tempo que reduz o impacto ambiental. A série CFW-09 de inversores de frequência WEG oferece a tecnologia mais avançada do mundo para motores de corrente alternada. A Vectrue Technology ™ possibilita que a nova geração de inversores combine as técnicas de controle escalar V/F, vetor sensorless e de malha fechada (com encoder) em um único produto.

Veja mais fotos desse fornecimento: http://bit.ly/9Ekv5w