Famoso em todo o País e no exterior por sua tradicional aguardente, o Grupo Ypióca está investindo em um novo mercado: o de etanol. A empresa acaba de inaugurar a usina de Jaguaruana, no Ceará, com capacidade para produzir entre 40 e 60 milhões de litros/ano de etanol, cerca de 90 milhões de litros/ano de cachaça, além da possibilidade de fabricar álcool neutro. Totalmente automatizada, a nova unidade é resultado de um investimento de cerca de R$ 80 milhões. Está entre as mais modernas do mundo e é estratégica para a empresa. Com ela, o objetivo é abastecer um terço do mercado cearense de etanol nos próximos três a quatro anos e aumentar, em cerca de 20%, o faturamento do grupo. Hoje, o Ceará importa 160 milhões de litros/ano de etanol, praticamente todo o produto encontrado nas bombas de combustíveis.
Para este novo desafio, a Ypióca foi buscar as soluções WEG, parceira há mais de três décadas da empresa, com produtos em operação desde o plantio da cana (como os painéis de acionamento das bombas de captação de água e irrigação, por exemplo) até nas usinas e fábricas. “Na usina da Jaguaruana, todo o projeto de automação é da WEG”, resume o gerente de Engenharia da Ypióca, José Paulo dos Santos. A marca também está presente na geração de energia, acionamentos e proteção dos motores que acionam as máquinas e equipamentos.
No acionamento do terno da moenda está o CFW-11M (modular drive) 427A e o motor (Linha HGF) de 500 cv em 690 V. O CFW-11 M é a nova geração de inversores de freqüência WEG para elevadas potências – está disponível em potências de 400 a 2.500 cv e tensões de 380 a 690 V, com retificadores de entrada em 6 pulsos, 12 pulsos ou regenerativo. A construção modular permite configurá-lo conforme a potência desejada pelo cliente e também um elevado nível de compactação do acionamento.
No desfibrador, navalha 1 e navalha 2, existem dois conjuntos de acionamentos CFW-11M 811A, para o acionamento dos motores de 1100cv, 900cv e 500cv em 690 V. Enquanto um está em operação, o outro está de reserva (sistema de By-Pass). Na prática, funciona assim: o drive aciona o primeiro motor e, depois de atingir a rotação plena, este motor é ligado diretamente à rede. Então, este acionamento é utilizado para partir um segundo motor e assim sucessivamente.
A WEG também esteve presente no fornecimento de vários transformadores, com destaque para as quatro unidades (1000 kVA / 2000 kVA / 2500 kVA / 3500 kVA) em 690V (tensão secundária).
O gerente de Engenharia da Ypióca conta que foi aberta uma concorrência para a escolha do fornecedor e a disputa foi acirrada. Mas, devido à tecnologia 100% brasileira e à assistência pós-venda exemplar que a Ypióca já conhecia de longa data, a decisão foi por ampliar a parceria. “A WEG tem um serviço de assistência ao cliente muito bom. Não tem outro melhor no País”, destaca José Paulo dos Santos.
O Etanol no Brasil
Localizada às margens do rio Jaguaribe, o maior do Ceará, o parque fabril de Jaguaruana tem 100 mil metros quadrados de área e cerca de 6 mil hectares de terra para plantar a cana-de-açúcar, principal matéria-prima da indústria.
Seu principal produto, o etanol, há muito tempo, deixou de ser uma possível alternativa para se firmar como uma fonte de energia limpa e sustentável que, graças à utilização da biomassa, ajuda a reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Além disso, emprega quase um milhão de trabalhadores no País, muitos através de cooperativas familiares, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores. O consumo no Brasil foi alavancado nos últimos anos pelo aumento do número de veículos flex (álcool e gasolina) no mercado e em 2008 chegou a atingir 18 bilhões de litros/ano.