Foto: Secionador WEG Semipantográfico Vertical de 550kV no arranjo para a realização do ensaio.
A WEG realizou durante o mês de julho em parceria com o laboratório do CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), o ensaio em condições inéditas no Brasil de um Secionador Semipantográfico Vertical de 550kV. O objetivo foi avaliar o desempenho do equipamento em uma situação de curto-circuito, que é umas das condições mais adversas que o equipamento pode enfrentar no sistema elétrico.
Para avaliação do desempenho, foi realizado o ensaio de corrente com valor eficaz de 50 kA para verificar a corrente suportável nominal de curta duração e o valor de crista da corrente assimétrica. Na prática, consistiu em duas aplicações de corrente, uma simétrica com valor eficaz de 50 kA e duração de 1 s e outra assimétrica com o primeiro valor de crista de 130 kA e duração de 0,30 s.
A representação física do circuito também foi um dos pontos de atenção deste projeto. Para a sua realização, o ensaio contou uma estrutura com dimensões significativas – mais de 50 metros de condutores e uma altura superior a 10 metros, levando-se em conta que toda a estrutura deve suportar os intensos esforços resultantes das forças eletromagnéticas em função da corrente elétrica elevada.
Aplicação
O Secionador Semipantográfico Vertical de 550kV é um equipamento desenvolvido pela equipe técnica da WEG com características especiais, tanto pela sua forma construtiva, como pelo nível de tensão. Ficará instalado na ampliação da Subestação Barbacena da Concessionária de Energia CEMIG.
Secionadores
O secionador é um equipamento eletromecânico capaz de interromper ou estabelecer correntes de baixa intensidade no momento do seu acionamento e, em condições operativas, de suportar correntes de elevada amplitude, como aquelas próprias de curtos-circuitos. Possuem a função de garantir a isolação de equipamentos ou trechos de linhas de subestações, permitindo confirmar visualmente que o trecho isolado se encontra desenergizado.