A WEG obteve o certificado de conformidade do Inmetro, pela TÜV Rheinland do Brasil, para motores com tipo de proteção de equipamentos por invólucro pressurizado da linha Master “M” Ex p aplicados em atmosferas explosivas. Os motores com tipo de proteção por invólucro pressurizado, subdivididos nos tipos de proteção “px” e “pz”, são destinados para instalação em áreas classificadas como Zona 1 e Zona 2. Sendo o tipo de proteção “px” (zona 1) com nível de proteção do equipamento Gb, e “pz” (zona 2) com nível de proteção do equipamento Gc. Agora, além dos produtos já fornecidos com esse tipo de proteção através da certificação de lote, a empresa passa a ser a única do país a dispor de uma linha certificada de motores pressurizados.
A WEG já fornecia motores com o tipo de proteção “Ex p”, porém estes eram certificados caso a caso; cada lote exigia uma certificação específica, o que acarretava em mais tempo para a emissão. O documento de conformidade poderia levar até 90 dias para ser emitido, uma vez que sua aprovação estava condicionada à aprovação da comissão técnica de cada organismo. Com a certificação da linha, o certificado já estará disponível na fase de oferta do motor.
A certificação permite ainda que o processo de fabricação seja otimizado com a eliminação das repetições dos ensaios e das etapas de elaboração, avaliação e emissão dos certificados individuais, por parte dos Organismos de Certificação de Produto (OCP) acreditados pelo Inmetro. “A certificação da linha representa maior flexibilidade. A WEG passa a ensaiar os seus produtos, sem que haja necessidade do acompanhamento da entidade certificadora”, afirma o engenheiro Pedro Felipe Piva, chefe do Departamento de Vendas da WEG.De acordo com o engenheiro, o desenvolvimento da linha certificada surgiu em função da crescente demanda por motores com este tipo de proteção. “Apesar da WEG já fornecer motores com proteção Ex p, esta certificação demonstra o seu comprometimento com clientes, desenvolvendo produtos para atendê-los com maior agilidade, garantindo a segurança e a qualidade dos produtos”, explica. Os motores de indução trifásicos com tipo de proteção “Ex p”, projetados de acordo com as necessidades dos nossos clientes, são destinados a operações em locais onde produtos inflamáveis são manuseados, processados ou armazenados. Podem ser fornecidos com uma grande gama de acessórios, além de permitir o acionamento por inversor de frequência ou soft-starter. A certificação é aplicável a motores de indução trifásicos da Linha “M”, modelos MGF, MGI, MGL, MGR e MGW.
Certificação
A partir de agora, os motores abrangidos pelo certificado terão a seguinte marcação:
Número do certificado: TÜV 12.0867 X
*Marcação: Ex px IIC T3 ou T4 Gb
(Para Zonas 1 e 2)
*Marcação: Ex pz IIC T4 ou T3 Gc
(Somente para Zona 2)
* A marcação do motor irá variar de acordo com os acessórios instalados.
Escopo:
- Motores da linha M: MGI, MGF, MGL, MGR, MGW
- Carcaças: 280 a 1400 (IEC) e NEMA equivalentes;
- Tensão nominal: até 13800V;
- Temperatura ambiente: -55 ºC até +50 ºC
- Classe de Isolamento: F ou H
- Classificação de área de risco: Zona 1 (Ex px) e Zona 2 (Ex pz);
- Adequado para a operação com inversor de frequência (até 6.6 kV).