A WEG lançou na feira de Hannover na Alemanha, as novas linhas de hidrogeradores GH11 e SH11. Desenvolvidos para aplicações em centrais hidrelétricas, os hidrogeradores WEG são padronizados e possuem uma grande faixa de opções de potências e rotações. Com diversas possibilidades de configurações mecânicas e elétricas, podem ser aplicadas em diversos tipos de turbinas como Kaplan, Francis e Pelton e estão disponíveis nas seguintes linhas:
GH10/GH11 (500 a 11.200 kVA, 4 a 18 polos, 480 a 13.800 V, 60 Hz - 400 a 11.000 V, 50 Hz)
Desenvolvidas buscando atender aplicações mais comuns em máquinas de menor porte e, consequentemente, mais simples que não requerem esforços axiais excessivos, valores de inércias muito elevados, altas rotações de disparo entre outros. Essa padronização possibilitou uma opção muito prática de hidrogeradores para soluções mais simples, mantendo elevada eficiência e mantendo os padrões de qualidade WEG.
SH11 (1.400 a 18.000 kVA, 8 a 36 polos, 4.160 a 13.800 V, 60 Hz - 3.300 a 11.000 V, 50 Hz)
Possui estrutura compacta e robusta, permitindo que o gerador opere de forma segura em condições típicas de rejeição de carga e altas rotações de disparo, possibilitando, ao mesmo tempo, operar com valores de inércia elevados.