Cerca de 350 mil pessoas em 210 localidades da microrregião de Irecê, na Bahia sofrem com a seca. Há quase dois anos não chove na região e cerca de 20 municípios decretaram situação de emergência. A barragem de Mirós, principal reservatório de água local, teve seu nível reduzido a 8%, o mais baixo desde que foi inaugurada há 28 anos. Para levar água até a região, a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) deu início às obras da Adutora de São Francisco. A WEG participa do projeto com o fornecimento de inversores de baixa e de média tensão e motores. A obra prevê o transporte da água, via adutora, do Rio São Francisco, em Xique-Xique, para a cidade de Irecê, distante 132 quilômetros do manancial.
O envio do último lote de inversores de média tensão ocorrerá neste mês. Os inversores são destinados ao acionamento de bombas que farão o transporte da água. Três bombas de 175 cv serão acionadas por inversores de baixa tensão, modelo CFW-11 e 33 bombas de 600 cv por inversores de frequência de média tensão, modelo MVW01C. As bombas de 175 cv captarão água do São Francisco e as bombas de 600 cv farão o transporte até Irecê.
Além dos inversores, a WEG também forneceu os motores das bombas. São 33 motores de 600 cv, IV polos, carcaça 355C/D/E, modelo HGF, 4160 Volts e três motores de 175 cv, VIII polos, 220/380/440 Volts, modelo W22, carcaça 315S/M. A finalização da obra, com a colocação em funcionamento dos equipamentos está prevista para outubro deste ano.
Obra
A primeira etapa da obra, iniciada em 2010, envolve a construção de cinco estações de bombeamento, uma Estação de Tratamento de Água (ETA), um reservatório com capacidade para armazenar 200 metros cúbicos de água, além do assentamento de 61,7 quilômetros de adutora. A segunda fase é composta por duas estações de bombeamento de água tratada e 20 quilômetros de adutora, entre Itaguaçu e Central. Destes, 14 quilômetros já foram assentados. A terceira etapa, iniciada em abril, compreende o trecho entre Central e Irecê, com 50,4 quilômetros de tubulações, cinco estações de bombeamento, além da interligação da nova adutora ao Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Irecê. O recurso total da obra é de R$ 180 milhões.