Os transformadores a seco WEG são a alternativa mais eficiente quando o assunto é segurança, aumento da vida útil do produto e preservação do meio ambiente. Em setembro de 2014, a companhia entregou os primeiros transformadores a seco
de 20.000 kVA totalmente projetados e fabricados no Brasil e instalados em território nacional. Para a WEG, este é um case completo e sinérgico, pois contempla toda a operação, desde a entrada de energia da subestação até os quadros de
distribuição.
O destaque deste fornecimento são dois transformadores de 20.000kVA com primário em 34,5kV e secundário em 13,8kV, ambos encapsulados a vácuo e instalados na subestação primária com a finalidade de alimentar as salas elétricas.
Essa configuração de subestação primaria enclausurada com transformadores a seco representa para o cliente a compactação do sistema de alimentação elétrica e também um grande ganho ambiental, uma vez que os Transformadores a Seco WEG não apresentam risco de explosão e não propagam fogo devido as propriedades da resina epóxi auto extinguível.