As instalações para uma mina de ouro com 30 mil hectares de extensão estão em construção na província de Mpumalanga, na África do Sul. Distante 80 km de Joanesburgo, a maior cidade do país, o Projeto Burnstone é uma realização da mineradora Great Basin Gold (GBG). A WEG está presente no projeto com uma solução completa envolvendo as unidades Automação, Energia e Transmissão & Distribuição. Para garantir o melhor atendimento e toda a assistência técnica necessária à mineradora, a WEG conta com a ajuda da Zest, controlada WEG que atende o continente africano.
Os equipamentos, entregues em março deste ano, já estão em fase de comissionamento, e a partir do segundo semestre de 2010 começarão a impulsionar o processamento de minério para obtenção do precioso ouro. A partir daí, a WEG vai garantir a assistência técnica para a mineradora. “Formamos com a Great Basin Gold um forte relacionamento, e estamos felizes por sermos capazes de dar todo o suporte local que necessitam. Sabemos o quanto isto é importante”, explica Kirk Moss, engenheiro de Projetos da Zest.
Especificações técnicas:
- 03 x Motores da linha Master, MGF630 3000 kW, 1000rpm, 3300V, 50Hz.
- 02 x Inversores de freqüência MVW01 880A, 3300V, 50Hz.
- 02 x Transformadores Defasadores de 4MVA. Primário: 11000 Volts / Secundário: 03/1200 Volts, 50Hz.
Veja mais fotos do projeto na nossa página no Flickr: http://bit.ly/baTOVo