Foto: Imagem ilustrativa
Pelo fato de no Brasil não existir uma legislação que regulamente o uso de tintas antichama, o seu consumo não é muito difundido. Entretanto, entidades como o Corpo de Bombeiros já fazem a recomendação no intuito de auxiliar na prevenção de acidentes e aumentar o tempo para que as brigadas e bombeiros possam chegar até as áreas de incêndio. Além disso há um amplo mercado onde as tintas antichama podem ser utilizadas visto que estas soluções são muito eficientes no intuito de atender requisitos de segurança em industrias, plataformas, edificações, aeronaves, embarcações, entre outras. Assim, a WEG destaca em seu portfólio sua linha de tintas antichama.
No caso de tinta pó, a WEG destaca o POLITHERM 20 LI ANTICHAMA. Ele é um sistema híbrido que foi desenvolvido para oferecer maior segurança nas aplicações. Em casos de princípio de incêndio, esta tinta em pó retarda a propagação de chamas, permitindo a proteção de estruturas e de pessoas em rota de fuga. O produto é indicado para pintura de estruturas, portas antichamas, painéis, eletrodomésticos e outros itens metálicos utilizados em ambientes públicos, residenciais e industriais. É um produto homologado, que atende às normas BS 476 Parte 7 e DIN 4102 – B2 no quesito propagação de chama.
No caso de tintas líquidas, a WEG possui o W-LACK FRA 952, um acabamento à base de resina alquídicas modificada com propriedades antichama para superfícies de madeira e aço.
Assim ajuda a diminuir a velocidade de propagação da chama em caso de incêndio, garantindo maior segurança e contribuindo para a proteção de equipamentos, estruturas e pessoas em rota de fuga. As principais formas de aplicação desta linha de tintas são através de pistolas airless, convencional e rolo. O produto pode ser usado em uma ampla gama de aplicações onde há possibilidade do contato com chama direta ou fontes irradiantes de calor como: estruturas metálicas, portas corta-fogo, painéis elétricos e outros itens utilizados em ambientes públicos, residenciais e industriais. Possui laudo de ensaio certificado pelo IPT conforme ABNT NBR 9442.
Os segmentos que mais utilizam tintas antichama são o segmento civil, com a finalidade de aumentar a segurança das edificações, e o segmento de Óleo & Gás, principalmente para estruturas de complexos petroquímicos e de exploração de petróleo offshore.