Reconhecida como líder mundial no fornecimento de bombas, a Flowserve é uma companhia com mais de 18 mil colaboradores em mais de 56 países, que oferece soluções de controle de movimento de fluidos. Com vasta atuação no setor de petróleo, a empresa firmou uma parceria com a WEG, pois precisava de um fornecedor que respondesse a demandas muito especificas.
Para atender aos requisitos do projeto a WEG desenvolveu quatro motores da linha Master – MGW 630 - 5.600 kW - 2 polos - 13,8 kV que foram acoplados as bombas BB5 API da Flowserve. O conjunto motor e bomba compõe um sistema de injeção de água para plataformas de petróleo FPSO - Floating Production Storage and Offloading. Esse sistema tem como papel injetar água do mar no poço de petróleo para facilitar a sua subida até a superfície.
As plataformas serão utilizadas na exploração em poços de águas profundas na Bacia de Santos/SP. Segundo o gerente comercial da Flowserve no Brasil, Francisco Jose Longo, a parceria entre as duas empresas foi determinante na realização do projeto e no cumprimento dos prazos estipulados. “A WEG, como sempre, atendeu todos os requisitos técnicos e comerciais, desde a fase de execução de propostas até a entrega dos conjuntos”, comenta Longo.
Para ele, são fornecimentos como esse que consolidam a imagem da WEG e da Flowserve como líderes na fabricação de equipamentos de bombeamento de alta tecnologia.
Outro diferencial dos motores produzidos pela WEG, além da customização realizada, é o elevado índice de conteúdo local que possuem, superior a 85%.
Plataformas de petróleo FPSO
As plataformas são unidades flutuantes que podem produzir, armazenar e transferir petróleo. Elas possuem grande mobilidade e são usadas, principalmente, em locais mais isolados, com pouca estrutura para a instalação de uma plataforma fixa, como acontece em águas profundas e ultraprofundas.
A Flowserve
Companhia também é reconhecida como líder mundial no fornecimento de válvulas, selos mecânicos, sistemas de selagem e serviços relacionados para os setores de petróleo, gás, químico, petroquímico, geração de energia, mineração, papel e celulose e outros.