Beber um bom vinho pode ser um momento de lazer ou celebração. Porém, para os clientes de um empório e bistrô, localizado em Jaraguá do Sul, Norte de Santa Catarina, esse ato pode também ser considerado sinônimo de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.
É que o estabelecimento resolveu apostar na energia renovável, dando um sabor todo especial aos produtos comercializados na casa. Isso porque o empreendimento funciona, literalmente, à base de energia solar. O processo ocorre da seguinte forma: equipamentos de última geração captam a energia gerada gratuitamente pelo sol e convertem na energia elétrica necessária para manter o empório em funcionamento.
Ou seja, toda a energia utilizada para manter a temperatura estabilizada na requintada adega e demais equipamentos do espaço é produzida pelo próprio bistrô. Já o excedente volta para a rede, gerando créditos para a unidade consumidora.
Segundo Anne Caroline Richter, proprietária do Empório e Bistrô Richter, o investimento vale a pena, principalmente quando o assunto é o futuro do planeta. “Cada pessoa tem responsabilidade em relação ao futuro e deve fazer a sua parte”, destaca.
A instalação foi feita com equipamentos WEG e o retorno financeiro é estimado em seis anos, para um sistema que possui uma vida útil superior a 20 anos.
No telhado do estabelecimento, foram instalados 58 módulos fotovoltaicos de silício poli cristalino e 245 Wp, os quais convertem energia luminosa em energia elétrica, porém em corrente contínua. Um inversor fotovoltaico trifásico de 15 kVA faz a conversão para corrente alternada, além da sincronização e paralelismo com a rede elétrica.
A geração fotovoltaica para consumo próprio é uma referência em sustentabilidade, por ser uma fonte limpa, renovável e inesgotável. Esse tipo de energia não polui e reduz o impacto ambiental ao planeta, já que evitando o uso das termoelétricas, temos uma redução na emissão CO2 e outros gases que agravam o efeito estufa e a poluição atmosférica. A WEG é a única fabricante nacional de inversores solares.
Sobre a WEG
Fundada em 1961, a WEG atua principalmente no setor de bens de capital e é um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletroeletrônicos, atuando em cinco linhas principais: motores, energia, transmissão & distribuição, automação e tintas. Presente em mais de 100 países, a companhia atende todos os segmentos da indústria, incluindo petróleo e gás, mineração, infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, energia renovável, entre muitos outros.