Eficiência é palavra-chave na rotina da WEG. Seja nos produtos, nos processos ou nos desenvolvimentos, a busca por tornar tudo mais eficiente é contínua. A geração de novas ideias e tecnologias também são prioridades, assim como o atendimento às necessidades dos clientes.
Com base nesses compromissos, a WEG forneceu à BMW um pacote de soluções para a primeira unidade da montadora instalada no Brasil, na cidade de Araquari/SC. O destaque deste fornecimento foi a subestação principal, de 138KV 40MVA produzida em tempo considerado recorde. O equipamento receberá energia em alta tensão (138KV) da CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina) e distribuirá em 13,8KV para as subestações secundárias no interior do parque fabril.
O cliente acompanhou todo o processo por meio de um cronograma de controle e gerenciamento da subestação. Semanalmente, a WEG apresentou as evoluções, pendências e sucessos no projeto. Além disso, todas as documentações técnicas e de contrato foram validadas pelo time da BMW.
“A WEG atendeu plenamente as expectativas da BMW em relação aos itens de prazo, custo, qualidade e assistência durante o desenvolvimento e execução do projeto. Os engenheiros desempenharam papel importante no atingimento dos objetivos e nos auxiliaram. Ficamos gratos em poder estabelecer a cooperação e parceria entre a WEG e a BMW”, diz Roberto Bradaschia, Gerente de Projetos Sênior da BMW do Brasil.
A BMW é uma fabricante alemã de automóveis, motocicletas e motores, criada em 1916 e mundialmente reconhecida. A subsidiária BMW do Brasil deu início às suas atividades no ano de 1995. Em 2014 o Grupo BMW dará mais um passo para consolidação na marca no mercado brasileiro e inaugurou a primeira fábrica no Brasil.
Escopo do fornecimento de serviços
Projetos elétrico, civil e eletromecânico;
Sistema de supervisão, controle e proteção;
Estudos de curto circuito e seletividade;
Obra civil e montagem eletromecânica;
Comissionamento;
Treinamento.
Escopo do fornecimento de equipamentos
Para aplicação na subestação principal – Transmissão e Distribuição (CNS):
02 Transformadores de força 20/26MVA 138/13,8KV
06 Chaves secionadoras de 138KV
01 Transformador à Seco 300kVA 15Kv para serviços auxiliares
Para montagem dos quadros de distribuição e proteção -Automação
Linha de Minidisjuntores MDW, protetores de surtos SPW, Interruptores residuais RDW
Linha de Contatores CWM; minicontatores CW07
Linha de Disjuntores motores – MPW
Linha de reles de sobrecarga – RW17 e RW27
Linha de Comando e sinalização – botões, sinaleiros, etc.
Linha de Reles eletrônicos – RTW
Linha de Disjuntores caixa moldada – ACW
Para aplicação em subestações industriais – Transmissão e Distribuição:
02 Transformadores à Seco 500kVA 15kV
04 Transformadores à Seco 2.500kVA 15kV
07 Transformadores à Seco 2.000kVA 15kV