Para ampliar a produção em sua mina de cobre, a estatal chilena Codelco - Division El Teniente precisou trocar antigos equipamentos por modelos mais potentes. E para garantir uma troca eficiente e confiável, apostou na parceria com a WEG para o fornecimento de dois motores síncronos SDA1600–3500HP-32P-4160V-50HZ-D5.
Os equipamentos já foram entregues na planta do cliente, próximo à cidade de Rancagua, ao Sul de Santiago. Os novos motores de 3.500 HP serão responsáveis pelo acionamento de dois moinhos de bolas em uma das linhas do processo de concentração de cobre, substituindo motores de 2.500 HP com mais de 30 anos de uso. A medida foi tomada para garantir a produção programada da divisão El Teniente e permitir um possível aumento da capacidade produtiva da mineradora.
O Chile é o maior fornecedor mundial de cobre e a divisão El Teniente da estatal Codelco produz, anualmente, mais de 400 mil toneladas métricas de cobre fino na forma de lingotes refinados pelo fogo (RAF) e cátodos de cobre. Como resultado do processamento de minerais são obtidas, ainda, mais de 5 mil toneladas métricas de molibdênio. A mina de cobre começou a ser explorada em 1904 e tem, atualmente, 2.400 quilômetros de galerias subterrâneas.
O fornecimento dos equipamentos para uma das divisões da Codelco é um importante marco para a presença da catarinense WEG no Chile, firmando-se como referência em motores de grande porte e motores síncronos para acionamento de moinhos de bolas, aplicação comum em muitas plantas concentradoras de cobre da mineração chilena “Este fornecimento possibilitou mostrar toda a capacidade da WEG em projeto e fabricação de motores especiais de grande porte, além da flexibilidade de engenharia que oferecemos ao cliente”, explica o engenheiro André Baviera, gerente de Vendas da WEG Chile.
Os dois motores são totalmente intercambiáveis, fabricados para a Codelco com base em levantamentos e estudos preliminares e considerando as dimensões dos equipamentos antigos. Além disso, foram respeitados aspectos técnicos solicitados pelos usuários e pessoal de manutenção, como tipo de mancais, compatibilidade com os acoplamentos existentes e grau de proteção. Tudo isso sem prejuízo ao prazo de entrega. “Este foi um dos fatos mais relevantes para o cliente. A execução foi em um prazo recorde e tudo transcorreu perfeitamente, desde a engenharia até a entrega, start up e comissionamento”, continua Baviera.
De acordo com o chefe de Projetos da Codelco – Divisão El Teniente, Pablo A. Olguín V., o fornecimento foi estratégico e a estatal já considera novas parcerias no futuro. “Equipamentos melhorados afetam diretamente as metas operacionais da divisão. E esses novos motores foram implementados de tal forma que, com pequenas melhorias, foi possível aumentar o tratamento e a flexibilidade de manutenção onde foram instalados (moinhos de bolas)”, diz, ressaltando, além das qualidades técnicas dos equipamentos, as vantagens em relação ao preço, à flexibilidade nas propostas, à assistência técnica integral e à atenção direta de acordo com as necessidades do cliente. “O comercial também foi excelente, adaptando-se às especificidades do projeto e colaborando em todas as etapas da engenharia”, afirma Olguín.