Um grande player referência no segmento de siderurgia, realizou um importante investimento relacionado à modernização de suas operações. Trata-se da aquisição 19 secionadores WEG de abertura central na classe de tensão de 72,5 kV. Esses equipamentos são destinados à substituição de modelos antigos nas subestações da planta de Ouro Branco/MG, promovendo maior eficiência e confiabilidade operacional.

Os secionadores são cruciais para o funcionamento continuo e confiável da subestação, garantindo segurança durante paradas para manutenções e auxiliando na energização das fábricas, assegurando a continuidade dos processos produtivos.

Esse projeto de atualização tecnológica foi desenvolvido considerando as necessidades específicas da planta, que opera em um ambiente desafiador devido à alta concentração de poeira proveniente das atividades de mineração. Para atender a essas exigências, os secionadores foram projetados pela equipe de engenharia da WEG com isoladores de distância de escoamento superior (31 mm/kV). Além disso durante o processo de fabricação, receberam um tratamento especial de galvanização, garantindo maior durabilidade e desempenho mesmo em condições adversas.

A escolha dos secionadores WEG demonstra o compromisso do cliente com a melhoria continua e a confiabilidade de sua infraestrutura elétrica. Com essa entrega, a WEG reafirma seu papel como parceira estratégica de grandes indústrias, oferecendo soluções personalizadas e inovadoras que atendem às demandas específicas de seus clientes.