A WEG-CESTARI vem atuando no Setor Sucroalcooleiro há muitos anos, trazendo sua experiência, sempre dedicada a compreender seus clientes através das necessidades de seus equipamentos.
Em um segmento onde não há espaço para erros, a confiabilidade é indispensável, por isso, os produtos WEG-CESTARI são desenvolvidos com concepção moderna e alto padrão de desempenho.
São soluções dedicadas para cada processo da indústria que conferem às aplicações sucroalcooleiras baixa manutenção e alta confiabilidade e flexibilidade, resultando em soluções industriais de maior eficiência.
Torres de resfriamento:
A Torre de Resfriamento é uma aplicação onde o acionamento é exigido de maneira extrema. Além das cargas axiais e radias transmitidas pelo equipamento, o fator Ambiente também requer uma preocupação especial.
Assim, conhecendo a aplicação e sua importância para o cliente, a WEG-CESTARI desenvolveu um projeto dedicado com sistemas de controle e proteção que garantem uma maior vida útil ao acionamento.
Fábrica de açúcar:
Segurança alimentar é uma preocupação constante e áreas como fábricas de açúcar necessitam de soluções para ambientes onde higiene e limpeza são indispensáveis. Para isso a WEG-Cestari desenvolveu a linha de MOTORREDUTORES WASH que conta com diversas características especiais:
• Proteção Contra Jatos de Água;
• Pintura Antibacteriana NOBAC;
• Porcas e Parafusos Bi Cromatizados;
• Retentores em Viton com Mola Inox;
• Cromo Duro nos Retentores;
• Eixo de Saída em Inox (Opcional).
Armazenagem:
Em ambientes com alto grau de partículas combustíveis são necessários equipamentos que não geram faíscas, proporcionando assim maior segurança ao sistema. Pensando nisso a WEG-CESTARI desenvolveu a linha de Motorredutores WXtb que atendem as Zonas 21 e 22 e estão aptos a trabalhar em ambiente com acúmulo de poeira combustível em suspensão no ar (nuvem) ou presença em camada (até 5mm).
Picador e desfibrador:
Acionar sistemas com elevada inércia, operar com oscilações de carga, absorver choques, transmitir potência de forma eficiente e dissipar o calor gerado, são esses os desafios para os quais nossos acionamentos foram desenvolvidos. Construído com o conceito de redutor dedicado traz sua carcaça para atender a rigidez estrutural requerida, mancais adequados para suportar a exigência do equipamento, engrenamento desenvolvido para trabalhar em altas velocidades minimizando ruído e geração de calor, atendendo em níveis extremamente superiores de desempenho, eficiência e vida útil.
Guincho Hilo
O Acionamento do Guincho Hilo é um dos mais importantes dentro de uma planta sucroalcooleira e em seu regime de trabalho a carga máxima é atingida no decorrer de seu movimento e não na partida como na maioria dos equipamentos. O acionamento sofre ainda influência de cargas externas geradas através do freio no eixo de entrada e do tambor para cabo de aço, muitas vezes preso diretamente no eixo do redutor. A linha Helimax possui eixo ponta dupla de entrada e saída para um ou dois tambores que podem ser acoplados diretamente ao eixo, já que o redutor é equipado com rolamentos auto compensadores de rolos, carcaça de Ferro Fundido Nodular Bipartida, e eixos de saída em SAE 4140, o que permite que o acionamento suporte grandes cargas externas.
Decantador:
Aplicação com picos esporádicos de carga devido ao acúmulo de material sólido decantado do caldo no fundo do tanque, isso ocorre usualmente logo após períodos de chuva intensa, nestas situações o torque consumido salta do nominal em regime para até 3 vezes mais.
Através da experiência adquirida no relacionamento com nossos clientes, amplo conhecimento e confiança nos altos limites de nossos redutores que desenvolvemos o Redutor para Decantador Vertimax que possui elementos que permitem operar em um torque superior ao nominal (sob condições específicas), eixo e rolamentos de saída próprios para suportar a carga axial gerada pelo equipamento, dispositivos mecânicos como pino de conexão interno e furo para pino de cisalhamento no eixo de saída, calculados para atuarem como fusível em sobre torques ainda maiores.
Movimentação
Desenvolvido para atender as mais diversas condições de fixação como: base com acoplamento elástico, fixação pendular com eixo vazado ou maciço através de acoplamento rígido, montagem com eixos paralelos ou ortogonais. A linha Helimax conta com engrenagens tratadas e retificadas em aço 18CrNiMo7-6, eixos de saída em SAE 4140, rolamentos auto compensadores e carcaça em ferro fundido Nodular Bipartida.
Conheça as demais soluções da WEG para o segmento em: http://www.weg.net/institutional/BR/pt/solutions/sugar-ethanol