Localizada na Região Metropolitana de Curitiba, a cidade de Campo Largo (PR) receberá o primeiro outlet com 140 lojas de marcas nacionais e internacionais, com o objetivo de se posicionar como um dos maiores outlets do Brasil. O espaço contará com uma área de mais de 290.000 m², onde disponibilizará lojas de roupas de marcas como Fila, Lupo, Recco, Vivara, Nike, Reebok, Lacoste entre outras, salas de cinema e praças de alimentação.

De acordo com o Grupo Tacla especializado em construção, administração, incorporação e comercialização de shopping centers, esse empreendimento irá gerar cerca de 1.500 novos empregos diretos e outros 3.000 indiretos. O City Center Outlet Premium estará localizado na BR-277 a cerca de 25 minutos de Curitiba, será o primeiro outlet do estado do Paraná e tem previsão para ser inaugurado em novembro desse ano.

Focada no mercado de geração, transmissão e distribuição de energia para os segmentos industriais e renováveis, a WEG Transmissão & Distribuição também reforça sua presença no mercado de infraestrutura, como no caso deste fornecimento onde foi entregue para a Tacla Investimentos, 8 transformadores tipo seco com 500kVA de potência e tensões de 13,8/0,22kV e 13,8/0,38kV.

Os transformadores foram desenvolvidos por uma equipe de engenharia altamente dedicada a esse tipo de equipamentos, devido às suas particularidades e exigências dedicadas a aplicação do cliente, os produtos contêm dimensões otimizadas proporcionando economia de espaço na instalação.

 texto alternativo que descreve a imagem