Seja em manutenções de rotina ou em situações de emergência, a intercambiabilidade de equipamentos é uma característica que permite baixo tempo de parada e, consequentemente, redução de custos. Mesmo projetados em anos diferentes para operar em posições distintas, cinco motores WEG podem ser trocados de posição, sendo que apenas um é necessário para a reserva de todos. O projeto foi desenvolvido para a Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagem do Brasil. Os equipamentos acionam refinadores de celulose, na unidade fabril de Otacílio Costa (SC).
O motor de indução trifásico da linha Master (MGF450, 1.500 cv, 4 polos, 4.160 V, 60 Hz, IP55, B3), fornecido em 2012, contempla todas as melhorias do projeto iniciado em 1996 para atender às características das instalações da empresa. O desafio do desenvolvimento do novo equipamento estava na necessidade de intercambialidade com quatro motores, um deles fornecido há 14 anos. Com esta finalidade, foi realizado um estudo para que a furação dos pés, dimensões de ponta de eixo e posição das caixas de ligação se adequassem aos motores já instalados na planta.
Um motor para variadas posições
Dispor de motores que possam ser intercambiáveis com outras posições implica em vantagens como baixo investimento em equipamentos reserva para atender eventual emergência e menor espaço para armazenagem, como afirma Gilson José Vieira, gerente de manutenção e engenharia da Klabin. “Em caso de necessidade de troca de motores, o tempo necessário para realizar a substituição fica bem menor. Isto representa menores custos de manutenção e perdas de produção”, detalha.
O projeto foi adequado para que todos os motores apresentassem as mesmas características de intercambiabilidade. O primeiro fornecimento ocorreu em 1996, o segundo, com dois motores, em 1998, e o terceiro em 1999. “Como o ambiente em que este motor iria operar caracterizava-se pelas altas temperaturas, as melhorias permitiram o funcionamento com aquecimento dentro dos parâmetros normais, garantindo a vida útil e a funcionalidade do equipamento”, destaca o gerente.
Segundo Vieira, se os motores tivessem características padrões, a Klabin não teria condições de possuir um único equipamento como reserva. O resultado seria um custo quatro vezes maior para ter um reserva em cada posição. “A avaliação do retorno do investimento foi positiva, considerando a existência de um único ativo reserva. E, no caso de uma eventual intervenção no motor oficial, o investimento fica otimizado para restabelecer a condição operacional da planta”.
A Klabin
A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, produz cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado, sacos industriais e madeira em toras. Fundada em 1899, possui atualmente 16 unidades industriais no Brasil e uma na Argentina. Está organizada em três unidades de negócios Florestal, Papéis (papel cartão e papel karft) e Embalagens (papelão ondulado e sacos industriais)
Linha Master
Os motores da linha Master se destacam pela flexibilidade do seu projeto elétrico e mecânico, adequando-se aos mais rígidos requisitos operacionais em diversas aplicações. Oferecem ainda facilidade para que modificações sejam implementadas em seu projeto a fim de torná-los intercambiáveis com os motores existentes, reduzido os custos operacionais decorrentes de paradas para troca de motores.
Principais características:
Potências até 50.000 kW
Tensões até 13.800 V
Rotação: 300 a 3600 rpm
Grau de proteção: IP23, IP24(W), IP55(W), IP56(W), IP65(W)
Rotor: gaiola ou anéis (bobinado) com porta-escovas fixo ou levantável