A mineração é uma atividade que requer muitos estudos e pesquisas. Além de localizar a área onde se encontram as substâncias minerais, determinar qual a
sua extensão e o tipo de minério, é preciso também escolher de que maneira vai ocorrer a extração. E é aí que entram as soluções WEG para a indústria de mineração.
O Projeto Esperanza, para implantação da mineradora Minera Esperanza (subsidiária do Grupo Antofagasta Minerals), no Chile, é um ótimo exemplo. A WEG entregou à mineradora quatro motores (três em funcionamento e um em reserva) e três reostatos ELETELE integrados entre si, que começaram a funcionar em maio de 2010.
Os três motores operam simultaneamente uma correia transportadora de oito quilômetros de extensão, que leva o mineral do ponto de exploração dentro da mina até as áreas de processamento e transformação na planta. Os reostatos, por estarem conectados entre si, garantem valores de resistência iguais para essa partida simultânea dos motores e evitam as diferenças bruscas de torque entre um e outro. Além disso, eles controlam quatro estados diferentes de operação da correia e são capazes de conduzi-la com apenas dois motores, em caso de alguma falha. Os motores também foram previamente habilitados para operar dessa maneira.
Participar do fornecimento desse projeto representou uma oportunidade única para a WEG, que pode oferecer as suas soluções em mineração e contribuir para colocar em funcionamento a mineradora Minera Esperanza.
Conheça outros fornecimentos para o Segmento de Mineração: http://bit.ly/qggTJC