Entre as particularidades na construção de parques eólicos está a exigência de fornecimento rápido. Ao contrário de usinas hidrelétricas, eles são construídos com menos impacto estrutural e ambiental, reduzindo significativamente o tempo entre o projeto e a entrega da obra. Somando essa característica peculiar à necessidade de customização dos equipamentos, a usina Aquibatã Energia Eólica encontrou na WEG a solução para atender as especificações do projeto. “A WEG se preparou para fornecer solução integrada e em tempo hábil”, destaca João Junqueira, diretor de Engenharia e Operações da Impsa. O parque eólico foi desenvolvido pela Impsa e está localizado em Água Doce (SC).
Diferente de projetos convencionais, em que os transformadores geralmente são colocados na base da torre eólica, na Aquibatã foram construídas pequenas casas de alvenaria próximas às torres para instalar os equipamentos. A solução encontrada foi o fornecimento de 42 transformadores a óleo com tanques corrugados, possibilitando a redução das dimensões e do peso se comparado ao tanque convencional. Este foi o primeiro fornecimento da WEG, para um parque de energia eólica, de transformadores a óleo com tanques corrugados. Também foram entregues à Aquibatã três transformadores 40/50 MVA – 34,5/138kV com comutação sob carga. A Usina Aquibatã gera 123.000 kW de potência, o suficiente para abastecer 100 mil casas (500 mil pessoas)).
Desafio da customização
Os abrigos das subestações unitárias, em pequenas casas de alvenaria do Parque Aquibatã, estão a uma distância de dez a vinte metros do pé das torres. Dentro dessas construções estão instalados as chaves seccionadoras a SF6 e o transformador, como se fossem dois cômodos separados. Para evitar a entrada de objetos e pequenos animais, nas casas existe uma veneziana semelhante a uma aleta com telas que favorece a ventilação.
A fabricação dos compactos equipamentos da WEG seguiu as dimensões reduzidas destes abrigos. As dimensões dos transformadores foram pré-estabelecidos em projeto e a empresa precisou adequar para que eles coubessem na estrutura de alvenaria. Durante a produção, o acompanhamento desses transformadores na fábrica foi rigoroso em todos os processos, da caldeiraria ao fechamento. O resultado foi equipamentos menores e mais leves, feitos sob medida para o cliente.
Escopo
- 42 transformadores a óleo mineral 1.600kVA – 0,62/34,5kV com tanque corrugado
- 3 transformadores 40/50 MVA – 34,5/138kV com comutação sob carga.