Neste aspecto, atender bem o mundo inteiro significa fornecer minério de boa qualidade e em quantidade e tempo hábil, modificando de forma implacável a busca pela máxima performance dos processos. Isso porque a complexidade existe na relação de grandezas inversas: quanto menor a capacidade mineral da mina, maior a necessidade do seu minério pelo mercado.

Nas mineradoras, os gestores podem aumentar o controle sobre os processos de extração e beneficiamento de minério através da evolução tecnológica. Mesmo assim, a crescente importância da alta eficiência operacional e energética, sem interrupção, vem preocupando cada vez mais equipes técnicas com a excelência em manutenção preventiva. No caso de acionamentos de motores de grande porte, vitais para máquinas de mineração como moinhos, bombas de mineroduto, transportadores e máquinas de pátio, vê-se uma grande mobilização de recursos e tempo com cuidados especiais, fato que desafia os fabricantes de equipamentos elétricos a aumentar suas garantias de desempenho do produto.

Em 2004, a WEG lançou o inversor de frequência em média tensão MVW01, e desde então esta solução é amplamente utilizada em diversas aplicações, permitindo a técnicos e engenheiros da indústria pesada conhecer uma forma mais simples e segura de controlar e manusear acionamentos em média tensão. Fundamentado em conceitos tecnológicos modernos, que reduzem drasticamente as chances de panes, este inversor é visto como referência em precisão, robustez e facilidade de manuseio.

O MVW01 é completo em recursos de operação e atendimento a normas mundiais, consolidando assim a sua recomendação para o controle e proteção de motores de indução em aplicações pesadas. Ele incorpora com perfeição a tecnologia de hardware e software, proporcionando excelente rendimento à carga acionada, independente da natureza.

Construído em uma concepção simples para o usuário e sendo fácil de manusear, como os inversores de baixa tensão, o MVW01 tem o circuito de potência formado basicamente por diodos, capacitores de filme plástico e IGBT’s de 6,5 KV de última geração, que formam uma estrutura multiníveis, justificando a sua “objetividade e consistência operacional”. Este conceito é muito importante quando se refere a um equipamento deste porte, pois minimiza a quantidade de conexões elétricas no circuito de potência, reduzindo perdas elétricas e a possibilidade de falhas.