Grande parte das usinas de açúcar e etanol trabalha com turbinas a vapor. Porém, esta tecnologia, apesar de funcionar bem, não garante um controle total do que está sendo produzido. Por isso, as usinas estão motorizando os processos, adquirindo motores com inversores para o acionamento das moendas, aumentando a geração de energia e melhorando o funcionamento como um todo.
Com a eletrificação do processo, a usina consome menos e vende mais. Exemplo disso é a Usina Miriri, localizada na Paraíba, produtora de etanol e açúcar, que possuía uma turbina a vapor e adquiriu produtos WEG para alterar este sistema por meio da eletrificação.
A WEG forneceu cubículos de proteção, painéis de controle e automação, gerador, transformadores, centros de controle de motores, inversores de frequência e motores elétricos trifásicos de alto rendimento. Os equipamentos serviram para geração, distribuição e controle dos processos. “Estamos modernizando a usina, começando a trabalhar com uma nova linha que até então não explorávamos, que é o açúcar, e aumentando a geração de energia. Tudo isso com as soluções WEG”, conta Emanuel Pinheiro de Melo, Gerente Industrial da Miriri.
Através da eletrificação dos ternos de moenda, o cliente minimizou gastos excessivos com manutenção. Agora, a redução do consumo de vapor é redirecionada para a caldeira. “Em seguida, este vapor é enviado para o novo gerador, produzindo muito mais energia para a Miriri, que pode desfrutar da venda deste insumo”, explica Marcos Hubner, engenheiro e analista do segmento Sucroalcooleiro da WEG.
A aquisição dos novos acionamentos com variação de velocidade proporciona maior controle e monitoramento que, somados aos motores de Alto Rendimento, minimizam o custo operacional reduzindo os índices de manutenção e consumo. Segundo Emanuel, a WEG foi escolhida para o fornecimento por ser uma empresa nacional e porque eles já conheciam a qualidade dos produtos. “Como somos parceiros há bastante tempo, observamos o nível tecnológico dos produtos WEG crescendo a cada dia”, salienta. O gerente industrial da Miriri menciona também a assistência técnica e o pósvenda. “Sempre que precisamos conseguimos facilmente contato com os representantes da região e temos nossas dúvidas esclarecidas”. Para se chegar à solução ideal, a equipe WEG realizou várias visitas técnicas e houve envolvimento direto de diversas unidades da empresa, coordenadas pelo Centro de Negócios de Energia. Após as visitas, propostas técnicas comerciais foram geradas e a trajetória de toda a negociação durou cerca de seis meses. A previsão é de que até o final de agosto todos os equipamentos já estejam em funcionamento.
Escopo Miriri detalhado:
- Gerador 7.500 kVA / 13,8 kV
- Cubículo de Saída do Gerador
- Cubículo de Surtos e Excitação do Gerador
- Cubículo de Neutro do Gerador
- Painel de Comando e Proteção do Gerador
- Motores Linha HGF355, 500 cv, 6 polos, 480 V
- Transformadores a óleo de 750 kVA
- Transformador a óleo de 1.500 kVA
- Transformador a óleo de 1.000 kVA
- Cubículo de Distribuição MT
- Painéis de Distribuição B.T
- Centros de Controle de Motores
- Inversores de Frequência Modelo CFW11
- Inversores de Frequência Modelo CFW09
- Aproximadamente 2300cv de Motores WEG Alto Rendimento