O Presidente da Usina Colombo, Gumercindo Colombo, acompanhado do Gerente Industrial, Sergio Augusto Colombo, e de dois gerentes de operações da empresa, Paulo Noveline e Helio Pavani, estiveram na WEG São Bernardo no início deste mês para conhecer a fábrica e conferir o resultado da revisão do gerador 18.750KVA adquirido pela usina em 2000.
“A Usina Colombo é um cliente de longa data da WEG. Foram eles os primeiros a adquirirem um gerador de 18.750 KVA, quando este ainda era a maior potência produzida pela companhia, há nove anos. Em 2003 quando começamos a fabricar geradores de 50.000KVA a usina saiu na frente mais uma vez e comprou o primeiro equipamento que produzimos”, conta Paulo Sinoti, Gerente de Vendas da WEG São Bernardo.
O Grupo Colombo foi o pioneiro na eletrificação de moendas no Brasil. Na década de 80 começaram testando a motorização em sua sede em Ariranha, no interior de São Paulo e logo partiram para eletrificação total das moendas e do preparo, na unidade de Santa Albertina.
Com a mesma tecnologia empregada no desenvolvimento de produtos, a WEG também trabalha com a revisão, recuperação e repotenciação em máquinas elétricas girantes de médio e grande porte. E foi num dos laboratórios disponibilizados pela empresa que o antigo gerador da Usina Colombo recebeu revisão e foi submetido a testes de elevação de temperatura, níveis de vibração, performance e resistência de isolamento.
“Essa visita foi de extrema importância para a WEG. Além de mostrar para o cliente nossa capacidade produtiva, pudemos comprovar também a nossa expertise em reparos de equipamentos antigos”, explica Alceu Franzner, Gerente Industrial da WEG Energia.
Produtora da marca de açúcar Caravela, a Usina Colombo, instalada no município de Ariranha/SP, opera em padrão internacional de qualidade NBR ISO 9001, produzindo álcool anidro, hidratado e extra-fino; açúcar refinado, cristal e refinado granulado; e levedura seca de cana-de-açúcar.Com utilização de bagaço de cana, a usina tem capacidade instalada para gerar 46 MW de energia elétrica, dos quais utiliza 16 MW em seu complexo industrial de Ariranha e comercializa 20 MW para distribuição pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).