Desenvolvido para coletar, processar e enviar os dados de inversores de frequência de baixa tensão ao WEG Motor Fleet Management, o WEG Drive Scan é a mais nova solução WEG voltada para a Indústria 4.0. O dispositivo é responsável por fazer a coleta e a transmissão de importantes dados dos inversores, possibilitando o acompanhamento dos ativos a qualquer momento e de qualquer lugar do mundo.

Em conjunto com o WEG Motor Fleet Management, o WEG Drive Scan possibilita acessar e monitorar inversores que estejam aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação, aumentando a performance e a disponibilidade dos equipamentos no chão de fábrica.

Através do WEG Drive Scan e do WEG Motor Fleet Management, é possível:

  • Verificar o status de operação do inversor;

  • Conferir indicadores de operação: velocidade (rpm), frequência (Hz), corrente, tensão, torque;

  • Acompanhar gráficos de desempenho: velocidade x torque, velocidade x potência, potência x temperatura;

  • Monitorar a temperatura interna do inversor;

  • Realizar diagnósticos de falhas e alarmes;

  • Exportar dados por períodos;

  • Planejar manutenções.

Lançado em junho deste ano, o WEG Motor Fleet Management já conta com a integração do WEG Motor Scan, que possibilita o monitoramento de motores de baixa tensão, transmitindo informações como temperatura e vibração de equipamentos como redutores, bombas, ventiladores e compressores. Agora, com o WEG Drive Scan, o software amplia as possibilidades de monitoramento para outros tipos de ativos.

Outra novidade do WEG Motor Fleet Management para monitoramento de drives é que agora a solução conta também com o módulo Exchange, que permite a integração com outras plataformas através de API, e com o módulo Specialist, que possibilita a predição de falhas utilizando Inteligência Artificial.

Quer saber mais sobre as soluções WEG para a Indústria 4.0? Confira os conteúdos abaixo:

WEG Drive Scan

WEG Motor Fleet Management

WEG Motor Scan

WEG Digital Solutions