A partir de uma sugestão da WEG, a Trombini Embalagens S.A. está investindo numa nova tecnologia de motores que promete se tornar referência no mercado de papel e celulose, por trazer excelentes resultados. A fábrica de papel adquiriu todo o pacote elétrico e de automação para a nova máquina de papel da unidade de Fraiburgo (SC), a MP#4, com a WEG. E apostou na ideia de substituir os tradicionais motores de indução utilizados nesse tipo de equipamento pelos modernos Wmagnet, que são motores com rotor de ímãs permanentes.
A MP#4 já viria a ser diferenciada por sua velocidade de operação: 1.000 metros por minuto, característica encontrada em poucas máquinas atualmente em funcionamento no país, e rebobinadeira de 2.500 metros por minuto com sistema de frenagem regenerativa. O Wmagnet acabou adicionando uma inovação extra. A utilização desse tipo de motor é uma novidade não só para a Trombini, mas para o mercado brasileiro. “A grande maioria das máquinas de papel para embalagens trabalha com motores de indução. A utilização do Wmagnet nessa aplicação será uma referência para o mercado”, explica Sidnei Volpi, analista de vendas da WEG para o segmento de papel & celulose. E toda essa disposição para o novo tem DNA catarinense do começo ao fim, já que a máquina foi projetada e construída pela Hergen, fabricante de equipamentos para a indústria de papel, de Rio do Sul (SC). “Ambos os fornecedores são antigos parceiros de negócios da Trombini e depositamos total confiança em suas competências. A integração entre o fornecedor da máquina e o fornecedor dos acionamentos e automação foi muito efetiva desde a fase de projeto, garantindo plenamente o atendimento dos objetivos”, explica Fernando Volpato, gerente da unidade de Fraiburgo da Trombini.
Segundo o gerente geral da Hergen, William Rodrigues dos Santos, essa foi a maior máquina já produzida pela empresa e será uma referência para a companhia no mercado papeleiro. “A nossa avaliação geral deste projeto é a melhor possível, pois todos os objetivos de qualidade e produtividade foram atingidos, atendendo todas as expectativas do cliente.
Os produtos fornecidos pela WEG atenderam tudo que estava previsto, demonstrando sua capacidade técnica em soluções integradas que atendam a esse nível de velocidade (1.000 metros por minuto)”, afirma ele. William acredita que é muito provável haver novos projetos no futuro em que será possível oferecer ao cliente uma proposta em parceria com a WEG, utilizando os motores com rotor de ímãs permanentes. E por que investir no novo, já que a maioria segue com o modelo tradicional? Apesar dos motores com ímãs permanentes terem um custo mais elevado em relação aos de indução, os benefícios dessa tecnologia justificam essa diferença. A primeira delas consiste na ausência de perdas Joule (RI²) no rotor, uma vez que não há correntes circulando no mesmo. Dessa forma, o motor trabalha mais frio, permitindo elevar consideravelmente seu rendimento, resultando num menor consumo de energia.
Outra vantagem da linha Wmagnet está em trabalhar com torque constante sem necessidade de ventilação forçada, eliminando assim mais um item de manutenção, liberando uma gaveta do CCM (Centro de Controle de Motores) e economizando a energia que seria consumida pelo motor da ventilação. A redução no consumo de energia pode chegar a 150.000 kW por ano numa máquina como a MP#4 da Trombini.
Existem outras vantagens relacionadas ao inversor de frequência CFW11 que aciona o Wmagnet, principalmente em aplicações que exigem sincronismo e precisão de velocidade. Como benefícios extras, o WMagnet gera menos ruído, e dispõe de mais potência mecânica numa carcaça menor, o que quer dizer que ocupa menos espaço (artigo caro hoje em dia no mercado).
“Por se tratar de um produto com alta eficiência energética e considerando que não será necessária a utilização de ventilação forçada, o retorno do capital investido é excelente. Se considerarmos todo o pacote de acionamento, ele se dá em menos de dois anos”, calcula Volpi. A máquina já está em funcionamento desde fevereiro e o resultado, na avaliação do cliente, não poderia ser melhor. “Estamos muito satisfeitos com o fornecimento, incluindo engenharia, equipamentos, softwares, pós venda, etc.
Na realidade, o desempenho dos sistemas WEG superou totalmente nossas expectativas”, elogia Fernando.
Escopo do fornecimento:
- Motores CA da linha W22 Plus
- Motores CA da linha Wmagnet
- Painéis de Acionamentos com Inversores de Frequência da linha CFW11
- Chaves Softstarters SSW-06
- Painéis com CLP´s e unidades remotas
- Sistemas de controle e supervisão (estações de controle e engenharia)
- Cubículos tipo MTW03
- Transformadores a seco
- Serviços de engenharia de software aplicativo/ supervisão
- Serviços de posta em marcha (Start-Up)
- Serviços de treinamento