Varias soluciones buscan garantizar la seguridad y la eficiencia de las máquinas utilizadas en empresas.. No obstante, la demanda por productos de calidad, que se integren al sistema con eficiencia, es cada vez mayor. Pensando en eso WEG desarrolló una línea de equipamientos inteligentes que se destaca por la capacidad de comunicarse en la red.

Con miras a facilitar el comando y la protección de motores eléctricos en industrias de los más variados segmentos WEG lanzó el Relé Inteligente SRW01. El equipamiento es capaz de administrar sistemas de motores eléctricos monofásicos o trifásicos, de baja tensión, con corriente alternada hasta 840 A.

Práctico y versátil, el equipamiento posee diseño modular y tamaño reducido – 45mm de anchura por 100mm de altura. Además de eso, cuenta con las funciones de: protección, control, medición, monitoreo y diagnóstico. El gran diferencial es la capacidad de interconexión en redes de comunicación, soportando los tres principales protocolos de comunicación: ProfiBus – DPV1, ModBus – RTU y DevicNet. El SRW01 cuenta con un compartimiento de comunicación que posibilita el fácil intercambio de protocolo por lo usuario – tecnología plug and play –, además de la puerta USB, que permite el monitoreo del sistema, y de la memoria de temperatura, capaz de mantener la imagen térmica del motor, incluso sin energía.

El SRW01 puede ser programado por el usuario, de acuerdo con sus necesidades utilizándose el software WLP, distribuido gratuitamente con el producto, o por el sitio www.weg.net. El diseño modular permite una mayor flexibilidad en la integración al sistema, ya que la unidad de control (UC) puede ser instalada junto a la unidad de medición y de corriente (UMC), formando una única unidad, o montadas separadamente, en una distancia de hasta dos metros. Esta característica es de gran utilidad para las usinas que precisan ahorrar espacio y garantizar la organización de su estructura sin interferencia en la producción. La franja de tensión de alimentación del SRW01 va de 110 a 240Vac/Vdc. La unidad de control SRW01 – UC posee leds que indican el estado de cada entrada y salida, a demás de otros que despliegan el status de la red, la condición de funcionamiento y el status de falla (TRIP) o alarma.

Funciones

El SRW01 posee modos de operación auto-parametrizables que permiten al usuario seleccionar con cual modo desea operar. Ingresada esa información, el relé se ajusta automáticamente a las entradas y salidas digitales según el modo de operación seleccionado. Esa alternativa puede ser aplicada en motores trifásicos como llave de partida directa, reversiva, estrella-triángulo, o también como llave de partida en motores Dahlander y Dos Enrollamientos, a demás del modo PLC (remota I/0).

Todos los modos permiten monitoreo del motor, siendo que el modo transparente le garantiza al usuario mayor flexibilidad en las aplicaciones, permitiendo acceso a todas las entradas y salidas digitales del relé, a demás de la posibilidad de crear sus propios aplicativos.

Los diagnósticos ofrecidos por el relé son muy útiles para el mantenimiento, así como para las mediciones. Los resultados pueden ser visualizados en el WLP o IHM. El SRW01 ofrece varias opciones de monitoreo, como la de entradas y salidas digitales, de corriente RMS de cada fase, de frecuencia de motor, de número de desarmes por tipo de fallas o del número de partidas, de las horas de funcionamiento del motor o del relé y del nivel de desbalanceo de las fases. Y, como sólo el monitoreo no basta, el SRW01 cuenta con funciones de protección contra sobrecarga, protección térmica, contra falta de fase o desbalanceo de corriente entre fases, contra subcorriente o sobrecorriente y rotor bloqueado, contra falla a tierra interno y frecuencia fuera de la franja.