• Calcule sua economia
  1. Página inicial
  2. WEG efficiency - Soluções - Sistemas de Bombeamento

Sistema de Bombeamento

Redução de manutenção e economia de energia

Os sistemas de bombeamento são utilizados nos mais diversos segmentos e aplicações para transportar diferentes tipos de fluidos desde água a produtos químicos.

A solução consiste na aplicação do motor de alta eficiência com inversor, para controle da vazão e/ou pressão:

    • W22 IR3 Premium ou W22 Super Premium, em conjunto com o inversor de frequência CFW11 ou CFW700
    • W22 Magnet Super Premium ou W22 Magnet Ultra Premium, em conjunto com o inversor de frequência CFW11

Devido ao fato das bombas centrífugas possuírem curva parabólica, pequenas reduções na rotação do motor de alta eficiência proporcionam grandes reduções do consumo.

Benefícios reais da aplicação

  • Redução no consumo de energia de até 70%
  • Uniformidade e controle preciso da vazão e pressão do sistema
  • Redução de custos com a dispensa das válvulas de controle

Conheça nossos vídeos

Acesse nosso canal no Youtube

Conheça nossas soluções

image-not-available.jpg
Ver arquivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

Eficiência energética no setor de criação de camarões é ampliada com WEGmotion Drives

A eletrificação de bombas de água em fazendas de camarão permite economia de energia e redução de manutenção, reforçando a presença da WEG no mercado equatoriano.

WEG moderniza estação de bombeamento de água na França e melhora a eficiência energética

WEG moderniza estação de bombeamento de água na França e melhora a eficiência energética

Nova parceria com a Société Toulousaine de Bobinage viabiliza a instalação de motores IE4, com ganhos expressivos em economia de energia.

WEG fornecerá o primeiro inversor de frequência MVW3000 fabricado no México

WEG fornecerá o primeiro inversor de frequência MVW3000 fabricado no México

O equipamento controlará bombas críticas no sistema de água tratada de importante usina termelétrica de ciclo combinado de uma companhia fornecedora de energia em Cuautla, Morelos.

WEG fornece motores de alta eficiência para projeto de energia renovável na França

WEG fornece motores de alta eficiência para projeto de energia renovável na França

O uso de motores WEG trará melhorias energéticas significativas para o projeto.

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

WEG entrega projeto inovador com motores IE4 no setor de Alimentos e Bebidas da Índia

319 unidades de motores IE4 fornecidas à Sakambari Agro e à Praakritik Flour Mills para projetos Greenfield em Siliguri

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

Eficiência Energética ao Alcance: Soluções WEG em Cervejaria dos EUA

A participação da companhia nesta iniciativa reforça sua liderança em soluções de motores de alta eficiência

WEG suministra motores eléctricos para la presa de Kef Eddir-Tipaza en Argelia

WEG suministra motores eléctricos para la presa de Kef Eddir-Tipaza en Argelia

Los motores accionarán 14 estaciones de bombeo de elevación

WEG suministra los primeros motores con grado de protección IP67S para la Estación de Mazareatoson en Egipto

WEG suministra los primeros motores con grado de protección IP67S para la Estación de Mazareatoson en Egipto

La sucursal de WEG en Portugal está a cargo de fabricar y suministrar los motores verticales W22 en Europa

WEG suministra motores Vertical High Thrust a multinacional norteamericana

WEG suministra motores Vertical High Thrust a multinacional norteamericana

51 motores de la nueva línea son utilizados en bombas, en la nueva planta de acero en Estados Unidos

Fabricantes de embarcaciones usan soluciones WEG para mejorar la eficiencia

Fabricantes de embarcaciones usan soluciones WEG para mejorar la eficiencia

Soluciones WEG para una draga marina ecológicamente correcta

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

La industria textil de Brasil aumenta la eficiencia con equipos WEG

Planta de tratamiento de agua y aguas residuales altamente eficiente

Planta de tratamiento de agua y aguas residuales altamente eficiente

Accionada por equipos de alta eficiencia WEG, estación de agua pública local (SAMAE) es considerada como una referencia en Brasil para este tipo de aplicación

Más de 200 mil personas se beneficiaron con solución de bombeo de agua WEG

Más de 200 mil personas se beneficiaron con solución de bombeo de agua WEG

El equipo de bombeo de agua para la recolección de agua en Brasilia, capital de Brasil, es accionado con motores eléctricos

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La solución eficiente de energía WEG reduce el consumo de energía de Embraco en ventiladores en 56%, en las bombas en 39% y el agua de la torre de enfriamiento en 11%.

Productos WEG de alto rendimiento son la solución para aplicaciones rurales en Sudáfrica

Productos WEG de alto rendimiento son la solución para aplicaciones rurales en Sudáfrica

Una estrategia eficaz empleada por algunas granjas más exitosas de Sudáfrica ha sido de regularmente sustituir los motores más viejos, menos eficientes siempre que estos fallen