As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são consideradas excelentes geradoras de energia renovável e representam cerca de 3% da matriz elétrica brasileira, somando 5,8 GW de potência, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Contribuindo para esse importante segmento, a WEG forneceu duas turbinas Francis 5.226 kW e dois geradores 5.550 kVA. Os equipamentos foram instalados na PCH Macacos, em Jaguariaíva (PR) e operada pela empresa Pesqueiro Energia S.A.
As turbinas e os geradores são os principais equipamentos das usinas hidrelétricas, tendo um papel importante no investimento e, até mesmo, na viabilidade do projeto. Por isso, as soluções WEG foram projetadas atendendo especificamente as solicitações técnicas do cliente e as condições de queda e vazão da usina, buscando sempre a melhor eficiência sem deixar de lado o equilíbrio econômico e financeiro do projeto.
As turbinas Francis permitem sua instalação em uma alta faixa de aplicação relacionado à queda/vazão e são projetadas com rotor simples (para eixo vertical ou horizontal) ou com rotor duplo (para eixo horizontal).
Com essa aquisição o cliente está garantindo a geração de energia com confiabilidade, inovação e performance de quem é referência no mercado. A WEG conta anos de experiência na fabricação de turbinas hidráulicas para o Brasil, América do Sul e América Central.