WEG suministró tecnología avanzada de accionamiento para la modernización de los sistemas de ascensores en el Aeropuerto de París-Orly, en Francia. El proyecto, realizado en conjunto con Sprinte Ascenseurs, incluyó la actualización de dos ascensores en uno de los principales hubs de transporte aéreo internacional del país, donde la operación continua, la confiabilidad y la precisión son requisitos críticos. 

Para esta aplicación, WEG suministró dos variadores de frecuencia ADL300 de 22 kW operando en modo closed-loop (lazo cerrado), desarrollados específicamente para aplicaciones en ascensores que requieren alto desempeño, control de movimiento suave y posicionamiento preciso. Los variadores fueron instalados en nuevos tableros de control e integrados al sistema de los ascensores mediante comunicación CANopen Lift (DS417), lo que permite un intercambio de datos rápido, estable y confiable entre el variador y el sistema de control. 

Los variadores de frecuencia WEG ADL300 desempeñan un papel central en el control del movimiento de los ascensores, garantizando aceleraciones y desaceleraciones suaves, nivelación precisa y un rendimiento constante bajo condiciones intensivas de operación. Estas características son especialmente importantes en entornos aeroportuarios, donde los ascensores están sometidos a altos volúmenes de tráfico durante todo el día y la noche, y el confort de los pasajeros debe mantenerse en todo momento. 

Con una velocidad máxima de 2,5 m/s, servicio en seis plantas y una capacidad de cabina de 1.000 kg, los ascensores se benefician de la robustez, flexibilidad y precisión de la tecnología de accionamiento de WEG. La operación en lazo cerrado mejora el control de velocidad y posición, contribuyendo a viajes más suaves, menor estrés mecánico y optimización de la eficiencia energética. 

Este proyecto refuerza la posición de WEG como proveedor confiable de soluciones de accionamiento para aplicaciones de ascensores en infraestructuras críticas. Al combinar capacidades avanzadas de control de movimiento, integración fluida de sistemas y confiabilidad comprobada, WEG demuestra una vez más su capacidad para ofrecer soluciones que cumplen con los requisitos operativos más exigentes.