Brasil tiene se ha destacado en el mapa global, en lo que se refiere a la fabricación de pectina, una fibra soluble obtenida a partir de frutas cítricas, como la cáscara de la naranja, ampliamente utilizada en la producción de lácteos y en la repostería, como jaleas, helados, yogures y jugos.

Ubicada en Bebedouro, interior de São Paulo, la fábrica de pectina es la primera de Cargill construida fuera de Europa, teniendo como destino de sus productos, mercados como los de Asia y América del Sur.

Con el inicio de las operaciones, al final de 2021, la nueva fábrica cuenta con motores WEG de la línea W22 WELL en toda la planta, teniendo como diferencial la norma americana IEEE841. Es la garantía de mayor confiabilidad, mejor resistencia a corrosión y vida útil prolongada, tanto para área segura como para área clasificada.

Confiabilidad y máximo desempeño

Los 288 motores WEG están presentes en diversas aplicaciones de esta planta, como bombas, ventiladores, extractores, transportadores, agitadores, mezcladoras entre otros.

Instalación facilitada, bajos niveles de vibración y alta precisión mecánica, tornan los motores de la línea WELL (WEG Extra Long Life) fuertemente indicados para industrias alimenticias, además de tener plan de pintado para soportar el ambiente corrosivo causado por la pectina.

La planta adquirió también dos motores W60 de 1316cv. Con diseño compacto, leve y modular, esos motores son indicados para aplicaciones industriales como compresores, bombas, ventiladores entre otros.

Además de eso, la fábrica en Bebedouro opera con transformadores WEG de 15.000kVA y 45kVA y reductores WEG-CESTARI, garantizando la calidad y la estabilidad de los procesos. Reducir el consumo de energía y perfeccionar los procesos industriales es el objetivo de WEG, al suministrar un portafolio completo con soluciones para los más diversos sectores.