• Accueil
  • Broyage et traitement
  • Manipulation du matériel
  • Approvisionnement en eau
  • L'alimentation électrique
  • Culbuteur de Wagons
  • Revêtements
  • Services
  1. Page d'accueil
  2. Minière - Revêtements

Revêtements

Grâce au département Revêtements industriels, WEG est à même de proposer des solutions de protection contre la corrosion en développant des revêtements industriels et anti-corrosifs et ce, depuis plus de trente ans. La société propose ses produits à de nombreux fabricants de machines, d'équipements et de structures métalliques, aux références excellentes; du secteur minier ainsi qu'à un nombre important de techniciens au Brésil. Afin de satisfaire aux divers critères relatifs à l'extraction, au traitement et au transport du minerai, les revêtements de WEG sont conçus pour limiter les risques d'accidents liés à la corrosion, réduire les dépenses liées à la maintenance et prévenir les arrêts non planifiés, l'objectif étant d'accroître la productivité.

Les différentes caractéristiques en lien avec l'extraction du minerai, mais également en lien avec le traitement et la manipulation de ce dernier, comme l'exposition à des matériaux corrosifs et chimiques ainsi qu'à des environnements où l'humidité est fortement présente, le tout, associé à des éléments abrasifs crée une demande importante en matière de revêtements haute performance.

Excès de poussière et d'humidité

Dans le cadre du processus d'extraction, de broyage, de criblage, de concassage et de traitement du minerai et du ciment, l'excès de poussière est inévitable ; de plus, dans certains cas, l'extraction se déroule en environnement humide. C'est pourquoi, les revêtements appliqués sur les machines, les équipements, les tapis roulants et les structures métalliques doivent être fortement résistants, simples à appliquer et offrir un excellent rapport qualité / prix.

La gamme de revêtement époxy, à double usage, de WEG associée aux produits de finition en polyuréthane répondent à l'ensemble de ces critères et ils sont recommandés pour la construction et la maintenance.

Immersion et contact direct avec les liquides

Au cours du processus de traitement, l'utilisation de techniques de séparation basées sur la gravité, la flottation ou le lessivage expose l'équipement à un contact continu avec des liquides, ce qui génère des situations extrêmement agressives. Dans d'autres cas, les tuyaux et les cadres métalliques sont enfouis ou immergés dans de l'eau douce ou salée et cela nécessite de faire preuve d'une attention toute particulière.

Les produits de WEG sont formulés à partir des résines dotées des meilleures technologies sur le marché afin d'offrir des performances inégalées, comme cela est le cas pour les revêtements intérieurs ou extérieurs utilisés pour peindre les tuyaux, les entrepôts, les mélangeurs, les colonnes et cellules de flottation, les décanteurs, les systèmes d'assèchement, les épaississeurs, les clarificateurs et les filtres.

Contact avec les produits chimiques

Certains produits et additifs utilisés par les unités de traitement sont corrosifs et l'équipement, les réservoirs, les tuyaux et les structures en contact avec de tels produits chimiques doivent être particulièrement protégés. WEG développe également une gamme de produits conçus pour répondre précisément à de telles conditions, qui font référence au transport et au stockage des fertilisants, des additifs, des acides et des bases pour l'équipement de mélange et celui dédié à l'extraction électrolytique du minerai.

Domaines industriels agressifs du secteur portuaire et maritime.

Les zones côtières dédiées au chargement et à la réception de matériel sont continuellement sujettes aux projections d'eau salée et à l'humidité, ce qui en fait l'un des environnements les plus corrosifs. Les usines et les unités de traitement, où la concentration en polluants est élevée, sont également soumises à des conditions agressives.

En savoir plus sur nos solutions

Read File
Read File
Read File

En savoir plus sur les nouvelles de WEG dans Mining.

WEG consolidates its business strategy as a global mining player

WEG consolidates its business strategy as a global mining player

Key projects were gained by WEG in the main countries for mining business such as, Canada, Chile, South Africa, and Australia

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

Solution meets industrial demands for energy efficiency, sustainability and application on heat-sensitive substrates

WEG launches Duracoil, a line of coatings for steel and aluminum coils

WEG launches Duracoil, a line of coatings for steel and aluminum coils

Nova família de coil coatings oferece aplicação uniforme, diferentes formulações para diferentes setores e ganhos em durabilidade, estética e sustentabilidade

WEG Delivers Integrated Medium Voltage Solution for Mining OEM in Türkiye

WEG Delivers Integrated Medium Voltage Solution for Mining OEM in Türkiye

Commercial operation led by WEG Türkiye reinforces global supply capability with MV drive and motor manufactured within WEG’s international production network

WEG launches Breesy® varnish for copper wire enameling with a focus on safety and Sustainability

WEG launches Breesy® varnish for copper wire enameling with a focus on safety and Sustainability

A product free of cresylic acid combines high technical performance, improved occupational environment, and reduced environmental impact

WEG coatings enhance the protection of industrial assets and reduce operating costs

WEG coatings enhance the protection of industrial assets and reduce operating costs

Industrial coatings solutions ensure cost savings, extended service life, and reduced operational expenses

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

WEG lança FlexStrip — decapante fenol-free para manutenção de motores e componentes metálicos

Formulação inovadora, não inflamável e de baixa toxicidade amplia segurança ocupacional e reduz custos e restrições legais na manutenção de equipamentos elétricos

WEG Supplies High-Power Slip Ring Motor for Critical Gold Mining Application in Australia

WEG Supplies High-Power Slip Ring Motor for Critical Gold Mining Application in Australia

Engineered solution delivers smooth starts, reduced mechanical stress and high availability for ISAMill applications

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

Sale of 'pancake' alternators consolidates Marathon acquisition with supply to Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Wins the Paint & Coating Innovation and Sustainability Award

WEG Wins the Paint & Coating Innovation and Sustainability Award

WEG reaffirms its position in innovation and sustainability by winning 1st place in the 2nd Paint & Coating Innovation and Sustainability Award through its Coatings Division.

WEG expands global presence in Angola with anti-corrosion coating solutions

WEG expands global presence in Angola with anti-corrosion coating solutions

Industrial painting solutions ensure protection of metal structures at the Barra do Dande Terminal, strengthening WEG's presence in the oil and gas sector

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

IoT-based monitoring system detects critical failure risk in SAG mill motor, enabling planned maintenance and operational continuity

WEG announces strategic acquisition in the U.S. industrial coatings segment

WEG announces strategic acquisition in the U.S. industrial coatings segment

New facility will strengthen the company’s presence in the coatings market for harsh environments, such as the oil and gas and water treatment sectors

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

The W51 HD Mining line was adapted to operate in one of the largest copper mines in Latin America.

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEGscan and WEG Motion Fleet Management (MFM) Provide Continuous Asset Monitoring for Nexa

Vous êtes interressés par nos solutions et souhaitez acheter nos produits? Choississez une des options ci-dessous et trouvez le produit qu’il vous faut

Contactez-nous et posez-nous vos questions.

Contactez-nous
WEG S.A