Em um setor caracterizado por condições extremas de operação, a Irmãos Cioccari & Cia Ltda, tradicional produtora de calcário localizada em Caçapava do Sul (RS), iniciou um projeto de modernização focado em eficiência e sustentabilidade. Desde 2021, a empresa vem substituindo gradualmente seus motores antigos por modelos W22 Super Premium IR4 da WEG, com investimento consistente aplicado em modernização de produção ambientalmente responsáveis. A partir de 2024, o processo tornou-se contínuo e recorrente, com cerca de 30 novos motores adquiridos anualmente.

Tecnologia IR4: até 20% menos perdas e mais produtividade

Os motores W22 Super Premium IR4 representam um padrão superior de desempenho energético, com 20% menos perdas em relação aos motores Premium (IR3). Esse nível de eficiência reflete diretamente em redução significativa no consumo de energia elétrica, que corresponde, em média, a 70% da demanda energética das indústrias.

Para o ambiente agressivo do setor de calcário com alta presença de pó, partículas abrasivas e variações térmicas, os motores foram especificados com grau de proteção especial IPW65, ventilador em ferro fundido, massa epóxi na passagem de cabos, termistor de desligamento e dreno roscado em inox. Esses opcionais garantem resistência mecânica, vedação contra poeira e umidade, maior segurança térmica e durabilidade prolongada.

Mais disponibilidade, menos manutenção e impacto ambiental reduzido

A modernização trouxe ganhos diretos em disponibilidade de máquinas, redução de paradas não programadas e menor custo de manutenção. Além disso, a adoção de motores de melhor rendimento contribui para a redução das emissões de CO₂, alinhando-se às metas de sustentabilidade e boas práticas ESG da empresa.

A parceria entre a WEG e a Irmãos Cioccari demonstra como a tecnologia e a eficiência energética podem transformar o desempenho industrial. Com motores projetados para operar em ambientes críticos, a empresa conquistou mais confiabilidade, produtividade e sustentabilidade financeira.

Descubra como os motores W22 Super Premium WEG podem otimizar sua operação e reduzir custos energéticos com alta confiabilidade. Clique aqui.