Referente en la producción de huevos en el municipio de Bastos/SP desde 1947, Granja Ueyama inició un proyecto enfocado en la eficiencia energética y en mejorar el confort térmico en sus instalaciones. Esta iniciativa forma parte de un movimiento estratégico de la empresa para modernizar sus procesos, adoptando soluciones más eficientes y sostenibles.
Alta eficiencia e innovación integradas
Con el foco en la ventilación automatizada de los ambientes, WEG suministró 30 motores de la línea W30 Smart EC, que fueron instalados en uno de los galpones del aviario. La sustitución de los antiguos equipos de bajo rendimiento se realizó con motores que incorporan variadores de frecuencia. Después de algunos meses de operación, las mediciones realizadas en el lugar confirmaron la eficiencia de la solución adoptada: ahorro de energía del 48,6%.
Resultados destacados en rendimiento y sostenibilidad
Además del ahorro energético, la solución también genera un impacto positivo en el medio ambiente, con una reducción estimada de 1 tonelada de CO₂ por año. La implementación también mejoró la distribución del agua, que se volvió más uniforme, ampliando el área cubierta y reduciendo considerablemente el desperdicio.

Con el accionamiento inteligente, la sustitución impacta directamente en el bienestar de los animales, ya que los ventiladores operan con ajuste automático de velocidad, reduciendo el ruido y manteniendo la estabilidad térmica, un factor esencial para garantizar la productividad en granjas de gran escala.
Tecnología de punta para aviarios
La línea W30 Smart EC es una solución completa y versátil que se destaca por su eficiencia energética (nivel IE5, superior al exigido por norma), diseño compacto, fácil instalación, conectividad para monitoreo remoto, variador incorporado e imanes permanentes, lo que permite la variación de velocidad que asegura el flujo de aire con ahorro de energía. Al eliminar la necesidad de inversores externos y simplificar el sistema, estos motores ofrecen ventajas técnicas y económicas, con excelente relación costo-beneficio y rápido retorno de la inversión. Aire movido por la eficiencia.
Este suministro refuerza el compromiso de WEG en desarrollar soluciones de alto rendimiento para el sector agroindustrial y destaca una clara tendencia del mercado hacia la eficiencia, productividad y sostenibilidad.
¿Quieres saber más sobre la tecnología W30 Smart EC? Haz clic aquí.