En la búsqueda de procesos productivos más sostenibles y eficientes, WEG invierte constantemente en la modernización de su parque industrial. El proyecto realizado en la Estamparía de la unidad de Jaraguá do Sul consistió en la sustitución completa del sistema de accionamiento de la línea de corte de chapas de acero, como parte de un programa de eficiencia energética e innovación tecnológica.

Alto rendimiento con tecnología de punta

Se instalaron seis motores síncronos WEG W23 Sync+ en diferentes rangos de potencia (de 50 hp a 500 hp), junto con seis inversores de frecuencia CFW11. El conjunto de última generación reemplazó los antiguos motores de corriente continua, que requerían numerosas paradas de mantenimiento y presentaban una menor eficiencia energética.

El impacto fue inmediato: el proceso registró una reducción de aproximadamente el 30% en el consumo de energía eléctrica. Además, la sustitución trajo importantes beneficios en confiabilidad operativa, reducción de costos de mantenimiento y mayor flexibilidad en el control del proceso productivo.

Eficiencia, tecnología y sostenibilidad

Este proyecto representa no solo un avance para la unidad fabril, sino también un ejemplo de cómo WEG aplica en su propia estructura las soluciones que ofrece al mercado. Esto refuerza el compromiso de la empresa con la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia energética.

La modernización también está alineada con los compromisos globales de la compañía, que incluyen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la inversión continua en tecnologías acordes con la transición energética. Al reemplazar motores de corriente continua por motores síncronos de imán permanente, WEG no solo ahorra energía, sino que también amplía la vida útil de los equipos y contribuye a la reducción de impactos ambientales.

Más allá de los números, el proyecto demuestra la misión de WEG de ser protagonista en la transformación de la industria brasileña, uniendo eficiencia, tecnología y sostenibilidad.

Haga clic aquí y descubra cómo implementar soluciones de Eficiencia Energética en su empresa.