Alcanzando el doble de eficiencia en comparación con el producto convencional, el motor WEG para la circulación de aire está indicado para aires acondicionados, climatizadores y ventiladores. Producido con tecnología 100% brasileña, el motor ofrece un alto rendimiento en un producto compacto. Todo para que los vientos de la innovación soplen aires de eficiencia y sostenibilidad. 

¿Mayor tecnología y eficiencia o menos consumo? No te preocupes y ten ambos. 

Además de ser intercambiable, este motor es altamente personalizable, con un rango de potencia de 20W a 65W y una frecuencia de 60Hz o 50Hz, proporcionando el máximo rendimiento y variación de velocidad.