WEG erweitert sein Produktangebot um den neuen WEG Motor Scan® und macht damit einen weiteren Schritt in Sachen Innovation und Technologie für Lösungen im Bereich Industrie 4.0. Das Leistungsspektrum des Motorsensors der WEG Condition Monitoring-Lösung wurde erweitert. Er kann nun auch für andere Maschinen und Geräte mit Elektromotoren eingesetzt werden, z.B. für die Überwachung von Getrieben, Pumpen, Kompressoren, etc.
Wie funktioniert der WEG Motor Scan®?
Der WEG Motor Scan® Sensor misst die Zustandsdaten der Maschine und sendet diese via Smartphone über Bluetooth® oder automatisch über das Gateway an die Cloud. Die gesammelten Informationen werden in der Cloud gespeichert und ermöglichen damit effizientes Condition Monitoring von überall und zu jeder Zeit.
Beim Einsatz mit Elektromotoren ermöglicht der Sensor eine umfassende Diagnose des Betriebszustandes. Wird der WEG Motor Scan® für andere Anwendungen verwendet, können Vibrations- und Temperaturmessungen durchgeführt werden. Mit dem aktuellen Update des WEG Motor Scan® für Industrie 4.0 konnte auch die Effizienz des Gerätes noch weiter gesteigert werden.
Noch effizienter und so umfangreich wie nie zuvor.
Einer der größten Vorteile von WEG Motor Scan® ist die Optimierung der Wartungsmaßnahmen. Auf Basis der ausgelesenen Betriebsdaten können Anlagenbetreiber und Instandhalter in Bezug auf den tatsächlichen Maschinenzustand vorausschauende Wartungsmaßnahmen planen und ergreifen. Durch die genaue Identifikation von Maschinen mit ungewöhnlichen Betriebsdaten ist es möglich, Wartungsarbeiten schneller, effizienter und nur mit kurzen oder gar keinen Stillstandszeiten durchzuführen. Aufgrund der erfassten und an die Cloud übermittelt Daten lassen sich Entscheidungen rascher und zielgerichteter treffen. Dies führt zu mehr Effizienz und einer längeren Lebensdauer der einzelnen Komponenten, was die einwandfreie Funktion des gesamten Antriebs ermöglicht.
Wie kann ich den WEG Motor Scan® kaufen?
Der Erwerb der WEG Condition Monitoring-Lösung ist sehr einfach. Besuchen Sie die Webseite www.weg.net/wegmotorscan, scrollen Sie ans Ende der Seite und klicken Sie auf das Feld „Ja! Ich möchte!”. Nachdem Sie uns Ihre Kontaktdaten übermittelt haben, wird sich ein Mitarbeiter unseres Teams mit Ihnen in Verbindung setzen. Schnell, einfach und unkompliziert. Verbesserte Technologie und Verbindungsmöglichkeiten für noch effizientere Industrie 4.0.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.weg.net/wegmotorscan.
WEG Motor Scan® ist eine WEG Digital Solutions.