• Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  • Início
  • Soluciones
  • Índices de Eficiencia Energética
  • Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. Eficiencia Energética - Soluciones - Sistema de Bombeo

Sistema de Bombeo

Reducción de mantenimiento y ahorro de energía

Utilizado en los más diversos sectores, puede presentar un ahorro de hasta 70% en el consumo de energía con la solución WEG de eficiencia energética que se resume en la aplicación de un conjunto de alta eficiencia:

  • motor de la línea W22 IE3 Premium o W22 IE4 Super Premium, y convertidor de frecuencia CFW11 o CFW700
  • motor de la línea W22 Magnet IE4 Super Premium o W22 Magnet IE5 Ultra Premium, y convertidor de frecuencia CFW11

También es posible obtener reducción en el consumo de agua y en los costos de mantenimiento y operación de válvulas de control, además del mejor control del flujo del sistema.

Beneficios

  • Ahorro de hasta 70% de energía manteniendo el flujo del sistema
  • Ahorro de agua
  • Reducción de costos con operación y mantenimiento de válvulas de control
  • Uniformidad y control preciso del flujo del sistema

Vea nuestros vídeos

Síguenos en Youtube

Conozca nuestras soluciones

Ver archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

WEG suministra motores Vertical High Thrust a multinacional norteamericana

WEG suministra motores Vertical High Thrust a multinacional norteamericana

51 motores de la nueva línea son utilizados en bombas, en la nueva planta de acero en Estados Unidos

Fabricantes de embarcaciones usan soluciones WEG para mejorar la eficiencia

Fabricantes de embarcaciones usan soluciones WEG para mejorar la eficiencia

Soluciones WEG para una draga marina ecológicamente correcta

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

Proyectos de eficiencia energética en el parque fabril de Karsten

La industria textil de Brasil aumenta la eficiencia con equipos WEG

Planta de tratamiento de agua y aguas residuales altamente eficiente

Planta de tratamiento de agua y aguas residuales altamente eficiente

Accionada por equipos de alta eficiencia WEG, estación de agua pública local (SAMAE) es considerada como una referencia en Brasil para este tipo de aplicación

Más de 200 mil personas se beneficiaron con solución de bombeo de agua WEG

Más de 200 mil personas se beneficiaron con solución de bombeo de agua WEG

El equipo de bombeo de agua para la recolección de agua en Brasilia, capital de Brasil, es accionado con motores eléctricos

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La multinacional Embraco aplica solución WEG para reducir el consumo de energía eléctrica y agua

La solución eficiente de energía WEG reduce el consumo de energía de Embraco en ventiladores en 56%, en las bombas en 39% y el agua de la torre de enfriamiento en 11%.

Productos WEG de alto rendimiento son la solución para aplicaciones rurales en Sudáfrica

Productos WEG de alto rendimiento son la solución para aplicaciones rurales en Sudáfrica

Una estrategia eficaz empleada por algunas granjas más exitosas de Sudáfrica ha sido de regularmente sustituir los motores más viejos, menos eficientes siempre que estos fallen

Solución WEG reduce el consumo de energía en la fábrica de Embraco

Modernización de la fuerza motriz y del sistema de automatización resultó en un ahorro de 47% en el consumo de electricidad en la central...

WEG W22 high efficiency motors chosen for driving pumps & blowers in new prestigious €21.5M water treatment plant

WEG W22 high efficiency motors are providing energy saving operation on 100 pumps and blowers – some up to 160kW - in a major new waste w...

Motores WEG equipan estación de tratamiento de aguas residuales de la industria alimentaria

Motores WEG equipan estación de tratamiento de aguas residuales de la industria alimentaria

Los motores de la línea W22 de WEG promoverán una mayor eficiencia para la estación

EasyLock proporciona aún más versatilidad a la industria

EasyLock proporciona aún más versatilidad a la industria

Accesorio desarrollado por WEG-CESTARI facilita el acoplamiento entre reductores y el equipo accionado

Gran instalación de abastecimento de agua en Malasia confia en motores WEG

Gran instalación de abastecimento de agua en Malasia confia en motores WEG

La solución se personalizó completamente en un diseño intercambiable con modificaciones mínimas en el sitio

Motores WECM de WEG proporcionan mayor eficiencia y sustentabilidad en Huevos Kasulke

Motores WECM de WEG proporcionan mayor eficiencia y sustentabilidad en Huevos Kasulke

El horro de energía supera el 30%, además de las ventajas en confiabilidad y mayor confort animal

WEG y Sonatrach firman Memorándum de Entendimiento (ME) en Argelia

WEG y Sonatrach firman Memorándum de Entendimiento (ME) en Argelia

El Memorándum sienta las bases para una estrecha cooperación entre empresas para el desarrollo de contenido local, la digitalización y el desarrollo de personas

Motores WEG brindan mayor confiabilidad al suministro de agua en Londres

Motores WEG brindan mayor confiabilidad al suministro de agua en Londres

La asociación entre WEG, Thames Water y BGEN reemplaza los motores de gran tamaño en la planta de tratamiento de agua Ashford Commom

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE) (HEADQUARTERS SAN FRANCISCO-CORDOBA)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco 2400 - San Francisco - Córdoba / Argentina
  • Teléfono: +54 3564 421484
  • Correo electrónico: info-ar@weg.net
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
Enlaces Rápidos
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable
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
Preferencias de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2023 WEG. Todos los derechos reservados.