Para reforzar la disponibilidad de energía de los municipios de Altônia, Cianorte, Goioerê y Umuarama, en el noroeste del Estado de Paraná, WEG suministrará para Copel, “Companhia Paranaense de Energia”, una subestación que irá a operar en la tensión de 138 mil voltios y adicionar 41 MVA (megavoltios-amperios) de potencia de transformación hacia alrededor de 26 mil unidades consumidoras.

El orden de servicio determinando el comienzo de las obras de construcción de la nueva subestación fue firmada en fines de abril, por el gobernador Roberto Requião y por el vicegobernador, Orlando Pessuti.

Por Copel, firmaron el presidente Rubens Ghilardi, el director de ingeniería Luiz Antonio Rossafa y el superintendente de obras de transmisión, Jaime de Oliveira Kuhn. Por el consorcio encargado de las obras, firmaron el documento Alessando Augusto Hernandez, gerente del Centro de Negocios de Subestaciones de WEG Equipamentos Elétricos y Lucir Bazzo, representando Grantel Engenharia. Las obras de construcción deben empezar inmediatamente, con plazo contractual de 450 días para la conclusión.

El sistema eléctrico actual, operado por Copel en la región, cuenta solamente con una subestación de gran porte, en Umuarama. Pero el límite de capacidad de esta unidad está cerca de ser atingido, en razón del acelerado crecimiento tanto del consumo, cuanto del número de conexiones atendidas.

La nueva oferta de energía eléctrica va a asegurar condiciones plenas de atención a la expansión del consumo en las unidades ya existentes y también la instalación de nuevas cargas. La Subestación Tamoio también aumentará la flexibilidad operacional del sistema eléctrico de Copel, reduciendo el riesgo de cortes o de limitaciones en el consumo en situaciones de emergencia.

El emprendimiento total está orzado en R$ 12,5 millones e integra el programa de expansión del sistema eléctrico paranaense, desarrollado por Copel en 2009, que totaliza recursos de R$ 1,1 billón. Los trabajos tienen plazo de 15 meses para su conclusión.