Con 126 años de historia y un área total de 14 mil hectáreas de plantación de caña-de-azúcar, la Compañía Azucarera Valdez, más conocida como Ingenio Valdéz, está pasando por un proceso de modernización. Hasta el Junio próximo, el ingenio tendrá en operación una solución completa de WEG Automatización para prácticamente duplicar su capacidad de producción, que actualmente es de nueve mil toneladas de caña por día. Ubicado en la ciudad Milagro, Ecuador, el ingenio representa 33% del mercado azucarero del país y actualmente cuenta con más de tres mil empleados.
Automatización sustituye la molienda tradicional
Una sala de control única con redes distribuidas en el campo para la adquisición de datos y procesamientos digitales de la planta: así será la nueva realidad del Ingenio Valdez con la instalación de los tableros de CCM (Centros de Control de Motores) de WEG, responsables por las estrategias de control para el difusor de marca Uni-Systems, que reemplaza la molienda tradicional. Este difusor, que posee una moderna tecnología de procesamiento de azúcar, con el apoyo de la automación WEG va a beneficiar hasta 14 mil toneladas/día, contra las actuales nueve mil toneladas producidas por los dos tandes de la molienda desactivados. La automatización también proporciona ahorro de energía eléctrica e insumos. De acuerdo con Marcos Mesquita, especialista en Procesos de Azúcar e Etanol de WEG, este suministro representa la apertura para WEG de un nuevo mercado direccionado para empresas especializadas en la producción exclusiva del azúcar. “El control del difusor que será ejecutado por la solución de WEG, está directamente conectado a la calidad del caldo extraído y la eficiencia del preparo de la caña, desarrollado bajo rígidos padrones de monitoreo”, comenta. “Este proyecto va a permitir un mejor dominio de todas las variables de los procesos eléctricos de extracción. Es un paso avanzado para el Ingenio Valdéz”, destaca el Ingeniero Edgar Sandoval.
Mira las fotos en alta calidad: http://bit.ly/9O7MXk