WEG anunció la firma de contratos con Alupar para el suministro de un sistema de estabilización de la red de transmisión eléctrica para Chile.
El alcance del suministro incluye una solución con compensadores síncronos, transformadores elevadores y sistemas completos de control y protección, arranque y sincronización con la red eléctrica, además de la supervisión del montaje mecánico y eléctrico y varios sistemas y servicios auxiliares. La entrega está prevista para octubre de 2026.
El suministro de los compensadores síncronos más grandes jamás producidos por la empresa representa un hito para WEG y abre una nueva vía de mercado para sistemas completos de esta categoría en América Latina. "Estamos consolidando nuestra posición como uno de los principales proveedores globales de soluciones energéticas con este proyecto. La asociación con Alupar refuerza nuestra colaboración y abre camino para futuros proyectos similares en la región", afirma João Paulo Gualberto da Silva, Director Superintendente de Energía de WEG.
Este proyecto forma parte de dos lotes adjudicados a Alupar por el gobierno chileno en 2024, de un total de cinco licitados, con el objetivo de aumentar la potencia de cortocircuito en la red eléctrica nacional. Los sistemas se instalarán en las subestaciones Ana María e Illapa, ubicadas en el norte de Chile, en los estados de Antofagasta y Atacama.