WEG reafirma su posición como socio estratégico en proyectos de gran porte, suministrando un paquete completo de soluciones eléctricas para el sector de aguas en la región de Ras Al-Khair, en Oriente Medio. El suministro incluye motores de alta potencia y eficiencia, convertidores de frecuencia y transformadores, que serán aplicados en un sistema de bombeo encargado de transmitir 1,2 millones de metros cúbicos de agua potable al día a través de una red de 391 km de tuberías, garantizando un abastecimiento confiable y continuo para la región.

Para responder a las altas exigencias de este proyecto de gran porte, WEG suministró 40 motores de alta tensión de la línea W60, con potencias entre 1.700 kW y 9.100 kW, además de los convertidores de frecuencia y transformadores. Los motores W60 se destacan por su alta eficiencia energética, durabilidad, confiabilidad y operación con bajos niveles de ruido y vibración, además de garantizar flexibilidad técnica y reducir significativamente las necesidades de mantenimiento.

El suministro del paquete eléctrico completo de motores, convertidores de frecuencia y transformadores representa un diferencial estratégico, al centralizar toda la solución en un único proveedor. Este enfoque garantiza una mayor confiabilidad del sistema, optimiza la comunicación y refuerza la posición de WEG como socio de referencia en proyectos de gran porte en el sector de aguas.

 Motores elétricos industriais WEG de grande porte prontos para expedição na fábrica