Convertidores de frecuencia ADV200 refrigerados por agua de WEG instalados en la línea de extrusión modernizada.
WEG fortaleció su presencia en la industria de transformación de plásticos mediante el suministro de convertidores de frecuencia CA ADV200 refrigerados por agua para la modernización de las líneas de extrusión de Complastex, uno de los principales fabricantes italianos de sistemas de sellado para marcos de ventanas y aplicaciones automotrices. El proyecto de automatización fue desarrollado por Gigapiù, una reconocida empresa italiana especializada en soluciones de automatización industrial.
Ubicada en Lucca, Italia, Complastex ha consolidado su prestigio en la producción de perfiles extruidos de sellado de alta calidad, mientras que Gigapiù cuenta con una amplia experiencia en el diseño e integración de sistemas avanzados de automatización. Juntas, ambas empresas llevaron a cabo la modernización de tres líneas estratégicas de producción con el objetivo de incrementar la flexibilidad de los procesos, mejorar la eficiencia operativa y optimizar el aprovechamiento del espacio disponible para la instalación.
Como parte del proyecto, WEG suministró cuatro convertidores de frecuencia vectoriales ADV200-LC de 55 kW y una unidad ADV200-LC de 75 kW. Los equipos fueron instalados para controlar los motores de inducción de CA utilizados en el proceso de extrusión, proporcionando un control de motores de alto desempeño, excelente precisión, rápida respuesta dinámica y una operación confiable.
Cada línea de producción está compuesta por una o dos extrusoras de tornillo simple, seguidas por una etapa de polimerización y una fase final de lavado y enfriamiento. En total, cada línea alcanza hasta 40 metros de longitud y está diseñada para procesar diferentes compuestos de caucho utilizados en la fabricación de sistemas de sellado para la industria automotriz. La amplia variedad de materiales requiere un control altamente preciso de velocidad y par para garantizar una calidad uniforme del producto durante todo el proceso de producción.
Gigapiù desarrolló un sistema de automatización totalmente personalizado para Complastex, permitiendo que el proceso de extrusión se adapte a las diferentes formulaciones de caucho procesadas en cada línea de producción. En esta aplicación, los convertidores de frecuencia ADV200 refrigerados por agua de WEG desempeñan un papel fundamental al proporcionar un control estable y confiable de los motores, además de ofrecer la flexibilidad necesaria para responder a múltiples escenarios de producción.
El diseño refrigerado por líquido de la serie ADV200 también fue un factor clave para el éxito del proyecto. Al extraer el calor mediante un circuito de refrigeración dedicado, en lugar de disiparlo dentro del tablero eléctrico, la solución reduce los requisitos de ventilación del gabinete, minimiza la temperatura interna y permite diseñar tableros de control más compactos. Estas ventajas contribuyen a mejorar la confiabilidad del sistema, optimizar la gestión térmica y aprovechar de manera más eficiente el espacio disponible, aspectos especialmente importantes en proyectos de modernización industrial.
Además de su diseño compacto, los convertidores ADV200 ofrecen el desempeño y la robustez necesarios para aplicaciones de extrusión exigentes, garantizando un funcionamiento continuo, un control consistente del proceso y una elevada disponibilidad del sistema. Estas características ayudan a los fabricantes a incrementar la productividad sin comprometer los altos estándares de calidad requeridos para los productos de sellado destinados al sector automotriz.
Al combinar tecnología avanzada en convertidores de frecuencia, una gestión térmica eficiente y un control preciso de motores, WEG continúa apoyando a la industria del plástico con soluciones que aumentan la productividad, mejoran la calidad de los procesos y contribuyen a una mayor eficiencia operativa de los fabricantes.