La caña-de-azúcar es una dulce fuente de energía. Pero, para que todo el potencial de la planta sea aprovechado, ella pasa por etapas de transformación, que exigen procesos cada vez más tecnológicos. En la Usina Agrícola Del Chira, la energía necesaria para aprovechar la caña será garantizada por los generadores y paneles de WEG.
Trátase de un suministro completo, ya que el proyecto Del Chira, en Perú, a través de “Uni-Systems do Brasil”, cuenta con generadores, paneles, cubículos y automatización (sistema de supervisión y controle de la planta) de WEG. Los equipamientos son esenciales en la extracción del caldo y en el proceso como un todo. Los productos fueron entregados en octubre de 2008 y hasta septiembre de este año todos los equipamientos ya estarán en marcha.
Este es el primero suministro para una usina completa afuera de Brasil, donde la tecnología, aliada a la experiencia de WEG, están contribuyendo para el suceso del emprendimiento. Estar participando de proyectos como este debe agregar todavía más conocimiento y aún contactos del sector sucroalcoholero a la compañía. “Uni-Systems do Brasil” ya hace un trabajo conjunto con WEG en exportaciones, llevando la marca a grandes ingenios de las Américas.
La capacidad de producción de la Usina Del Chira será de 300 mil litros de alcohol por día, con generación de energía eléctrica de 15MVA. Ubicada en el distrito de Sullana – Piura, región desértica, la compañía utiliza irrigación por goteo en el plantío de la caña, garantizando la cantidad de agua y nutrientes a la medida cierta para la plana. Esta usina es la primera usina a producir el alcohol para ser mezclado a la gasolina que abastecerá el mercado Peruano.