El año de 2014 está siendo promisor para el sector arrocero. Hasta agosto, Brasil ya había exportado 666.5 toneladas de arroz con cáscara, según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC). Son 164.8 mil toneladas más que lo realizado en el mismo período del año pasado.
Con la producción brasileña a todo vapor, la eficiencia de los procesos prioridad. WEG desarrolló una solución de eficiencia energética para la Cooperativa Juriti, de Massaranduba/SC, en el sistema Filtro de Mangas, que va a perfeccionar la etapa de desempolvado del proceso de beneficio del arroz, o sea, la eliminación de residuos sólidos del ambiente. La tecnología está compuesta por un motor WEG de alta eficiencia, un convertidor de frecuencia CFW11 y un transmisor de presión, que permiten la variación de velocidad del extractor del filtro para que opere de acuerdo a la necesidad real de captación de polvo.
De acuerdo con el superintendente de la Cooperativa Juriti, Silvério Orzechowski, las ganancias ya fueron notadas. “El proyecto proporcionó un ahorro de 70% en el consumo de energía eléctrica, y el retorno de la inversión aplicada será en nueve meses. Además de eso, existen otros beneficios, como la reducción de la demanda de energía, control y estabilidad en el proceso, automatización del sistema y aumento de la vida útil de las mangas, así como de las tuberías”, sostuvo.
La Cooperativa Juriti, con sedes en Santa Catarina y en Rio Grande do Sul, actúa desde la década de 60 con el beneficio y procesamiento de arroz, cuyo proceso involucra las etapas de secado, almacenamiento, industrialización y comercialización de la producción recibida de sus asociados.