Un año después del anuncio oficial de su nueva planta industrial en Nova Mutum, en el estado de Mato Grosso, Bunge Alimentos preparase para la puesta en marcha de los 26 motores Wmagnet instalados en el emprendimiento. “Optamos por motores WMagnet pues buscamos para Nova Mutum una eficiencia energética diferenciada", afirma Roberto Lucio Cervieri, gerente de Proyectos de Bunge.
Los motores WEG de imanes permanentes cuentan con características que van a agir directamente en el ahorro de energía de la industria. Debido a su tecnología revolucionaria, que usa imanes permanentes en su concepción, los motores poseen alto nivel de eficiencia, menores perdidas eléctricas, niveles de ruido más bajo, menor peso (un por medio de 36%) y menor volumen (un por medio de 47%) que motores comunes. “La utilización del Wmagnet impacta también en el aumento de la vida útil tanto del motor cuanto de los equipamientos de la planta”, explica Ademar José Marcarini, gerente de ventas de WEG Motores.
"El foco de Bunge es innovar, Nova Mutum es un proyecto innovador tanto en la parte de automatización como en la parte del proceso, siendo así no podríamos dejar de fuera el foco de la actualidad en el mundo que es la eficiencia energética, por eso optamos por estos motores, con la curva de eficiencia diferenciada ganamos en eficiencia, menos consumo de energía y más economía", completa Leandro Yamachita, responsable por el proyecto eléctrico de Bunge NM.
La nueva unidad procesadora de soya, en el municipio de Nova Mutum (264 Km al Norte de la capital del estado, Cuiabá) tendrá capacidad para procesar cuatro mil toneladas de soya por día o alrededor de 1,2 millón/año.
En 2009, la producción mundial de soya debe llegar a 240 millones de toneladas. Brasil es el segundo mayor productor mundial de soya en granos y o principal exportador de harina de soya.