Son motores de la línea HGF 630, que serán aplicados en cinta transportadora en Chile. Los motores fueran vendidos para el cliente Minera Collahuasi.
Los motores fueran enviados para el Puerto de Itajaí donde siguen para el Puerto de Iquique (Chile), 180Km Noroeste de Tarapacá, ciudad donde está instalada la Minera Collahuasi. La previsión de llegada de los motores en Chile es 18 de Agosto.
Cada uno de los motores pesa 15 mil quilos y tiene una potencia de 2.788 HP. La tensión que los motores utilizan es 2.300V, acerca de diez veces más que la tensión de una casa. Las máquinas tienen eficiencia de 97,5% y van a trabajar a la altitud de 4.700 metros arriba del nivel del mar, 1.686 metros más alto que la mayor montaña en Brasil (el Pico da Neblina).