WEG recién cerró un importante contracto con la Constructora Norberto Odebrecht para el suministro de 79 Columnas de Centro de Control de Motores Inteligente CCM-03i. La empleitera, responsable por las obras de ampliación de la capacidad de transporte de gas en Argentina, eligió los productos WEG para accionar los motores de Turbocompresores, Aeroenfriadores, Calefactores y sistemas auxiliares del gasoducto.
Operados por la Transportadora de Gas del Sur (TGS), y por la del Norte (TGN), el proyecto Gasoducto Sur integra un programa global del Gobierno Federal que prevé la instalación, hasta 2010, de una nueva malla de gasoductos del norte hacia el sur del territorio argentino, con el intuito de elevar en 22 millones de m3/día la capacidad de transporte del combustible.
WEG, además de proveer los CCMs-03i, desarrolló también un Software apto a controlar en tiempo real todos los señales de las gavetas y redes de comunicación de las columnas, incluyendo alarmas, con visualización a través de instrumentos o gráficos. Todas las informaciones son almacenadas en archivos históricos que auxilian en el diagnóstico de fallas y mantenimiento de los equipamientos. Este sistema también provee acceso fácil al proyecto eléctrico y manual de los equipamientos utilizados en el CCM-03i.

Odebrecht, aliada de WEG hace mucho tiempo, fue también la responsable por la ejecución de las obras del primero ciclo de ampliación de los gasoductos San Martín y Neuba II, en 2005.