header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 3 productos en 3 categorias
| Referencia | MPW18 |
|---|---|
| Corriente Nominal Máxima Inmax (Ie) | 18 A |
| Rango de corriente | 6,3-10 A |
| Numero de polos | 3 |
| Cortocircuito Instantáneo | 13 x Iemax |
| Tensión de operación Ue | 690 V |
| Frecuencia de operación | 50/60 Hz |
| Tensión de aislamiento Ui | 690 V |
| Tensión soportada a los impulsos Uimp | 6 kV |
| Categoría de utilización - IEC 60 947-2 (Guardamotor) | A |
| Categoría de utilización - IEC 60 947-4-1 (Arranque de motores) | AC-3 |
| Prueba de Trip | Si |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Sensibilidad a falla de fase | Si |
| Indicación de Trip | No |
| Clase de disparo | 10 |
| Máxima frecuencia de maniobras (man./h) | 15 |
| Grado de protección | IP20 |
| Altura | 90 mm |
| Ancho | 45 mm |
| Profundidad | 77 mm |
| Peso bruto | 0,28 kg |
| FAMILIA TINTAS | Tinta Liquida |
|---|---|
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | W-POXI CVP 31 |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
| VERSION TINTA | Convencional |
| FUNCION TINTA | Fondo |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Amida |
| COMPONENTE TINTA | Conjunto Bicomponente |
| DILUYENTE ETQ | Diluyente Epoxy 3005 |
| Dilucion (% volumen) | 15% |
| Componente B | 10007228 |
| CATALISAR POR VOLUMEN A | 5 |
| CATALIZAR POR VOLUMEN B | 1 |
| CATALIZAR POR VOLUMEN C | - |
| VIDA UTIL MISTURA (25°C) | 5 h |
| Solidos por volumen | Alto Solidos |
| SOLIDOS VOLUMEN | 60 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Espesor minimo capa pint seca | 50.0µm |
| Espesor maximo capa pint seca | 100.00µm |
| COLORES TINTA | Gris |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Gris |
| Codigo color tinta | 10010 |
| Escala de color | MUNSELL N6,5 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Ultra-Mate |
| Escala brilho minima | 0 UB |
| Escala brilho maxima | 15 UB |
| SECADO CONTACTO (25°C) | 2 h |
| Secado manejar (25°C) | 10 h |
| Secado final (25° C) | 7 dias |
| Secado manimo repintado (25°) | 12 h |
| Secado maximo repintado (25°) | 30 dias |
| Temperadura resist seco maxima | 100.0°C |
| NORMALIZACION | Directiva Rohs |
| CODIGO ONU | ONU 1263 Pinturas 3 III |
| EMBALAJE | Galón Metálico |
| CONTENIDO EMBALAJE | 3,6 L |
| Formas de aplicación |
Pistola airless Pistola convencional Rollo |
| 170176175 | |
| Preparación de la superficie |
Chorreado abrasivo al grado Sa 2½. Limpieza mecánica al grado St 3. |
| Superficie de aplicación | Acero carbono. |
| Recomendaciones de uso | Primer epoxi convencional con pigmentación de fosfato de zinc. Se puede aplicar en capa baja. |
| Supply voltage | 85-300 Vac/Vdc |
|---|---|
| Frequency | 45/65 Hz |
| Mass memory | Without mass memory |
| Degree of protection | IP40 |